(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เรียบเนียนโดยไม่ต้องโกนวัสดุพิมพ์มากเกินไปเพิ่มความแข็งแรงของ กาว เมื่อ การเคลือบผิว หรือยึดติดผ้า ผ้านอนวูฟเวน ที่ไม่อุดตันตะขอและห่วงตัวยึดที่ใช้งานได้ใช้ระบบยึดตะขอและห่วงและกลไกล็อคตรงกลาง
รหัสสินค้า |
---|
MCDISCAC100X16H |
MCDISCAM100-16 |
MCDISCAM100X16H |
MCDISCAVF100-16 |
MCDISCAVF100X16H |
MCDISCSSF100-16 |
MCDISCSSF100X16H |
MCDISCXCS100-16 |
MCDISCXCS100X16H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุชิ้นงาน | ขนาดอนุภาค (#) | เม็ดสารขัดถู | สี | เกรด | การขัดเงา นับเทียบเท่า (#) | การใช้งาน | ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด (นางสาว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 169.17 | NYLON DISCS | 10 ชิ้น | 1 วัน | - | สเตนเลส[○] | 120 | เม็ดสารขัดถู | สีน้ำตาล | - | 120 | กำจัด สารหล่อลื่น, งานขัด, สนิม, การเคลือบผิว ฟิล์ม และคราบสกปรกอื่น ๆ บนเครื่องจักรทำความสะอาด สเตนเลส เป็นต้น | 71.2 | ||
฿ 315.83 ฿ 271.01 | FINISHING TOOLS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / สเตนเลส[◎] / โลหะผสม เหล็กกล้า[○] / เหล็กหล่อ[○] / ทองเหลือง / ปืน[○] / อะลูมิเนียม[○] | 180 | เม็ดสารขัดถู | สีแดง | M (ขนาดกลาง) | 180 | - | - | |
฿ 169.17 | NYLON DISCS | 10 ชิ้น | 12 วัน | - | สเตนเลส[○] | 180 | เม็ดสารขัดถู | สีแดง | - | 180 | กำจัด สารหล่อลื่น, งานขัด, สนิม, การเคลือบผิว ฟิล์ม และคราบสกปรกอื่น ๆ บนเครื่องจักรทำความสะอาด สเตนเลส เป็นต้น | 71.2 | ||
฿ 315.83 ฿ 180.02 | FINISHING TOOLS | 10 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / สเตนเลส[◎] / โลหะผสม เหล็กกล้า[○] / เหล็กหล่อ[○] / ทองเหลือง / ปืน[○] / อะลูมิเนียม[○] | 320 | เม็ดสารขัดถู | สีน้ำเงิน | VF ( ละเอียด มาก) | 320 | - | - | ||
฿ 169.17 | NYLON DISCS | 10 ชิ้น | 10 วัน | - | สเตนเลส[○] | 320 | เม็ดสารขัดถู | สีน้ำเงิน | - | 320 | กำจัด สารหล่อลื่น, งานขัด, สนิม, การเคลือบผิว ฟิล์ม และคราบสกปรกอื่น ๆ บนเครื่องจักรทำความสะอาด สเตนเลส เป็นต้น | 71.2 | ||
฿ 315.83 ฿ 235.01 | S3M FINISHING TOOLS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / สเตนเลส[◎] / โลหะผสม เหล็กกล้า[○] / เหล็กหล่อ[○] / ทองเหลือง / ปืน[○] / อะลูมิเนียม[○] | 400 | เม็ดสารขัดถู ซิลิคอน คาร์ไบด์ | สีเทา | SF ( ละเอียด) | 400 | - | - | |
฿ 169.17 | NYLON DISCS | 10 ชิ้น | 1 วัน | - | สเตนเลส[○] | 400 | เม็ดสารขัดถู ซิลิคอน คาร์ไบด์ | สีเทา | - | 400 | กำจัด สารหล่อลื่น, งานขัด, สนิม, การเคลือบผิว ฟิล์ม และคราบสกปรกอื่น ๆ บนเครื่องจักรทำความสะอาด สเตนเลส เป็นต้น | 71.2 | ||
฿ 345.53 ฿ 259.01 | S3M FINISHING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | - | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / สเตนเลส[◎] / โลหะผสม เหล็กกล้า[○] / เหล็กหล่อ[○] / ทองเหลือง / ปืน[○] / อะลูมิเนียม[○] | 80 | เม็ดสารขัดถู | น้ำตาลเข้ม | XCS ( หยาบ พิเศษ) | 80 | - | - | ||
฿ 198.71 | NYLON DISCS | 10 ชิ้น | 1 วัน | - | สเตนเลส[○] | 80 | เม็ดสารขัดถู | น้ำตาลเข้ม | - | 80 | กำจัด สารหล่อลื่น, งานขัด, สนิม, การเคลือบผิว ฟิล์ม และคราบสกปรกอื่น ๆ บนเครื่องจักรทำความสะอาด สเตนเลส เป็นต้น | 71.2 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แผ่นดิสก์ ผ้า ผ้านอนวูฟเวน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 100 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 10 | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 13600 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง