(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ด้วยผลของ การเคลือบผิว TH ทำให้ เครื่องมือ อายุการใช้งาน ยาวนานแม้ในช่วงความเร็วรอบสูงที่อุณหภูมิการตัดสูง
ใช้ การเคลือบผิว TH ที่มีความต้านทานการเกิดออกซิเดชันและความต้านทานการขัดถูที่ดีเยี่ยม
การประมวลผลแบบไม่มีขั้นตอนและราบรื่นด้วย รูปทรง ร่อง NSB
ปลาย ใบมีดลบคม งานละเอียด สูง
รองรับ ก้าน งานละเอียด สูงและ ข้อต่อฟิตติ้ง แบบหด
การประมวลผล MQL (หมอก) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็มีประสิทธิภาพที่โดดเด่นเช่นกัน
เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D(มิลลิเมตร) | 8.5 | ความยาวร่อง L(มิลลิเมตร) | 196 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ความยาวโดยรวม L(มิลลิเมตร) | 251 | ประเภทก้าน | ก้านดอกเอ็นมิลล์ |
การเคลือบผิว Y/N | ที่รวมอยู่ | ประเภทการเคลือบผิว | การ การเคลือบผิว ATH / TH / AT | มี / ไม่มี รูน้ำมัน | ที่รวมอยู่ |
จุด มุม(°) | 135 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds(มิลลิเมตร) | 9 | การทำให้ผอมบาง | มีจำหน่าย |
รายละเอียดของการ การเคลือบผิว | TH Coat |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 20WHNSB0850-TH ในชุด คาร์ไบด์ OH non- ขั้น Borer 20D/30D 20/30WHNSB□□□□-TH
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง