(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มี การเคลือบผิว ผิวด้วย TH
การเคลือบผิว TH ช่วยเพิ่ม ความแข็ง และ ทนความร้อน ของ ฟิล์ม ทำให้ เครื่องมือ อายุการใช้งาน ยาวนานขึ้นและตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ขจัดปัญหาด้วย คาร์ไบด์ เม็ดขัด ละเอียดพิเศษที่ทนทานต่อการสึกหรอดีเยี่ยม
ระยะขอบสองเท่าของ ไกด์ 4 ตัวและ ตัวเครื่อง ความหนาตรงกลางสูงช่วยป้องกัน ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน คมตัดขาดระหว่างการตัด
มุมเอียงของฟันเกลียว 20° และคมตัดเว้าคายเศษตัด
ด้วยขอบที่ลบมุม ความเข้มข้น ความเค้น ในรูตันและมุมด้านล่างของรูจะลดลง
เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D(มิลลิเมตร) | 9 | ความยาวร่อง L(มิลลิเมตร) | 55 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า ความแข็ง สูง |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ความยาวโดยรวม L(มิลลิเมตร) | 98 | ประเภทก้าน | ลิงค์ แบบตรง |
การเคลือบผิว Y/N | ที่รวมอยู่ | ประเภทการเคลือบผิว | การ การเคลือบผิว ATH / TH / AT | มี / ไม่มี รูน้ำมัน | ไม่มี |
จุด มุม(°) | 140 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds(มิลลิเมตร) | 9 | การทำให้ผอมบาง | การทำ Thinning ประเภท SX |
รายละเอียดของการ การเคลือบผิว | TH Coat |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง