(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีความสามารถในการตัดเฉือนที่มีความแม่นยำสูงและมีประสิทธิภาพสูงเนื่องจากการออกแบบที่ไม่เหมือนใครและมีความแข็งแกร่งสูง
รหัสสินค้า |
---|
MX445-1 |
MX445-1.5 |
MX445-2 |
MX445-2.5 |
MX445-3 |
MX445-3.5 |
MX445-4 |
MX445-4.5 |
MX445-5 |
MX445-5.5 |
MX445-6 |
MX445-8 |
MX445-10 |
MX445-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | (γ) มุม คอ (°) | รหัส ผู้ผลิต | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,719.63 | END MILL_MX445 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1 | 5 | 4 | 45 | 12 | 08-00095-00100 | 0 ถึง -0.01 | ||
฿ 1,719.63 | END MILL_MX445 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1.5 | 7.5 | 4 | 45 | 12 | 08-00095-00150 | 0 ถึง -0.01 | ||
฿ 1,442.24 | END MILL_MX445 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 2 | 10 | 4 | 50 | 12 | 08-00095-00200 | 0 ถึง -0.01 | ||
฿ 1,442.24 | END MILL_MX445 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 2.5 | 12.5 | 4 | 50 | 12 | 08-00095-00250 | 0 ถึง -0.01 | ||
฿ 1,719.63 | END MILL_MX445 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 3 | 15 | 6 | 55 | 12 | 08-00095-00300 | 0 ถึง -0.01 | ||
฿ 2,274.44 | END MILL_MX445 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 3.5 | 17.5 | 6 | 60 | 12 | 08-00095-00350 | 0 ถึง -0.015 | ||
฿ 1,886.08 | END MILL_MX445 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 4 | 20 | 6 | 60 | 12 | 08-00095-00400 | 0 ถึง -0.015 | ||
฿ 2,551.84 | END MILL_MX445 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 4.5 | 22.5 | 6 | 65 | 12 | 08-00095-00450 | 0 ถึง -0.015 | ||
฿ 1,969.30 | END MILL_MX445 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 5 | 25 | 6 | 65 | 12 | 08-00095-00500 | 0 ถึง -0.015 | ||
฿ 2,773.76 | END MILL_MX445 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 5.5 | 27.5 | 6 | 75 | 12 | 08-00095-00550 | 0 ถึง -0.015 | ||
฿ 2,135.74 | END MILL_MX445 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 6 | 30 | 6 | 75 | - | 08-00095-00600 | -0.01 ถึง -0.025 | ||
฿ 4,605.06 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 | 40 | 8 | 90 | - | 08-00095-00800 | -0.01 ถึง -0.03 | ||
฿ 4,771.06 | END MILL_MX445 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 50 | 10 | 100 | - | 08-00095-01000 | -0.01 ถึง -0.03 | ||
฿ 7,358.87 | END MILL_MX445 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 12 | 60 | 12 | 105 | - | 08-00095-01200 | -0.01 ถึง -0.03 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 4 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า |
มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง