1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

MX225 MUGEN- การเคลือบผิว 2 ร่อง> 25

MX225 MUGEN- การเคลือบผิว 2 ร่อง> 25
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 488.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การออกแบบ เพิ่ม ความแข็งเกร็ง ช่วยลดการ อาการสั่นสะท้าน และ ระยะโก่ง ระหว่างการ งานตัดเซาะร่อง

รหัสสินค้า
MX225-0.3
MX225-0.4
MX225-0.5
MX225-0.8
MX225-1
MX225-1.5
MX225-1.8
MX225-2
MX225-2.5
MX225-3
MX225-4
MX225-5
MX225-6
MX225-7
MX225-8
MX225-9
MX225-10
MX225-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
(γ) มุม คอ
(°)
รหัส ผู้ผลิต ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย
(มิลลิเมตร)

฿ 965.62

END MILL_MX225 1 ชิ้น 15 วัน 0.30.34451208-00025-000300 ถึง -0.01

฿ 1,072.38

END MILL_MX225 1 ชิ้น 19 วัน 0.40.44451208-00025-000400 ถึง -0.01

฿ 543.87

END MILL_MX225 1 ชิ้น 19 วัน 0.50.54451208-00025-000500 ถึง -0.01

฿ 543.87

END MILL_MX225 1 ชิ้น 15 วัน 0.80.84451208-00025-000800 ถึง -0.01

฿ 488.24

END MILL_MX225 1 ชิ้น 15 วัน 114451208-00025-001000 ถึง -0.01

฿ 488.24

END MILL_MX225 1 ชิ้น 19 วัน 1.51.54451208-00025-001500 ถึง -0.01

฿ 543.87

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 10 วัน 1.81.84451208-00025-001800 ถึง -0.01

฿ 488.24

END MILL_MX225 1 ชิ้น 15 วัน 224451208-00025-002000 ถึง -0.01

฿ 488.24

END MILL_MX225 1 ชิ้น 19 วัน 2.52.54451208-00025-002500 ถึง -0.01

฿ 627.32

END MILL_MX225 1 ชิ้น 15 วัน 336451208-00025-003000 ถึง -0.01

฿ 682.96

END MILL_MX225 1 ชิ้น 15 วัน 446451208-00025-004000 ถึง -0.015

฿ 738.59

END MILL_MX225 1 ชิ้น 15 วัน 556501208-00025-005000 ถึง -0.015

฿ 798.73

END MILL_MX225 1 ชิ้น 19 วัน 66650-08-00025-00600-0.01 ถึง -0.025

฿ 2,435.38

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 10 วัน 778651208-00025-00700-0.01 ถึง -0.03

฿ 2,018.14

END MILL_MX225 1 ชิ้น 19 วัน 88865-08-00025-00800-0.01 ถึง -0.03

฿ 3,548.04

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 10 วัน 9910751208-00025-00900-0.01 ถึง -0.03

฿ 2,630.10

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 10 วัน 10101075-08-00025-01000-0.01 ถึง -0.03

฿ 3,548.04

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 10 วัน 12121280-08-00025-01200-0.01 ถึง -0.03

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / เรซิ่น จำนวนฟลุต(แผ่น) 2 ชนิด แบบเหลี่ยม
การเคลือบผิว TiAlN การใช้เครื่องจักร พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม ด้วย สายนำไฟฟ้า
มุมบิด (θ) ส่วนที่อ่อนแอ (15 ถึง 25 °)