1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่านไมโครพอยต์เคลือบไมโคร NSPD-M MUGEN (สำหรับงานเจาะรูนำร่อง)

ดอกสว่านไมโครพอยต์เคลือบไมโคร NSPD-M MUGEN (สำหรับงานเจาะรูนำร่อง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,965.31/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ด้วยการ การเคลือบผิว ฟิล์ม บาง เฉพาะด้าน สำหรับดอกสว่านขนาดเล็กจึงแสดงประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมเมื่อเจาะ สเตนเลส เป็นต้น

รหัสสินค้า
NSPD-M-0.01
NSPD-M-0.02
NSPD-M-0.03
NSPD-M-0.04
NSPD-M-0.05
NSPD-M-0.06
NSPD-M-0.07
NSPD-M-0.08
NSPD-M-0.09
NSPD-M-0.015
NSPD-M-0.025
NSPD-M-0.1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง L
(มิลลิเมตร)
รหัส ผู้ผลิต

฿ 16,283.26

DRILL_NSPD-M 1 ชิ้น 15 วัน 0.010.01504-00012-00100

฿ 13,037.65

DRILL_NSPD-M 1 ชิ้น 15 วัน 0.020.0404-00012-00200

฿ 7,628.31

DRILL_NSPD-M 1 ชิ้น 15 วัน 0.030.0604-00012-00300

฿ 5,187.16

DRILL_NSPD-M 1 ชิ้น 15 วัน 0.040.0804-00012-00400

฿ 4,160.78

DRILL_NSPD-M 1 ชิ้น 15 วัน 0.050.104-00012-00500

฿ 3,800.16

DRILL_NSPD-M 1 ชิ้น 15 วัน 0.060.1204-00012-00600

฿ 3,051.17

DRILL_NSPD-M 1 ชิ้น 15 วัน 0.070.1404-00012-00700

฿ 2,132.21

DRILL_NSPD-M 1 ชิ้น 15 วัน 0.080.1604-00012-00800

฿ 2,132.21

DRILL_NSPD-M 1 ชิ้น 15 วัน 0.090.1804-00012-00900

฿ 16,283.26

DRILL_NSPD-M 1 ชิ้น 15 วัน 0.0150.02504-00012-00150

฿ 13,037.65

DRILL_NSPD-M 1 ชิ้น 15 วัน 0.0250.0504-00012-00250

฿ 1,965.31

DRILL_NSPD-M 1 ชิ้น 15 วัน 0.10.204-00012-01000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / เรซิ่น ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ ความยาวโดยรวม L(มิลลิเมตร) 40
ประเภทก้าน ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ การเคลือบผิว Y/N ที่รวมอยู่ ประเภทการเคลือบผิว TiAlN
มี / ไม่มีรู น้ำมัน ไม่มี จำนวนฟลุต 2 จุด มุม(°) 120
การทำให้ผอมบาง ที่มีจำหน่าย (γ) มุม คอ(°) 15° (d) เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร) 4