(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ด้วยการ การเคลือบผิว ฟิล์ม บาง เฉพาะด้าน สำหรับดอกสว่านขนาดเล็กจึงแสดงประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมเมื่อเจาะ สเตนเลส เป็นต้น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง L (มิลลิเมตร) | รหัส ผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,283.26 | DRILL_NSMD-M | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.01 | 0.1 | 04-00002-00100 | ||
฿ 13,037.65 | DRILL_NSMD-M | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.02 | 0.2 | 04-00002-00200 | ||
฿ 7,628.31 | DRILL_NSMD-M | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.03 | 0.3 | 04-00002-00300 | ||
฿ 4,160.78 | DRILL_NSMD-M | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.05 | 0.5 | 04-00002-00500 | ||
฿ 3,800.16 | DRILL_NSMD-M | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.06 | 0.6 | 04-00002-00600 | ||
฿ 3,051.17 | DRILL_NSMD-M | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.07 | 0.7 | 04-00002-00700 | ||
฿ 2,132.21 | DRILL_NSMD-M | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.08 | 0.8 | 04-00002-00800 | ||
฿ 2,132.21 | DRILL_NSMD-M | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.09 | 0.9 | 04-00002-00900 | ||
฿ 16,283.26 | DRILL_NSMD-M | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.015 | 0.15 | 04-00002-00150 | ||
฿ 13,037.65 | DRILL_NSMD-M | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.025 | 0.25 | 04-00002-00250 | ||
฿ 7,628.31 | DRILL_NSMD-M | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.035 | 0.4 | 04-00002-00350 | ||
฿ 5,187.16 | DRILL_NSMD-M | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.045 | 0.5 | 04-00002-00450 | ||
฿ 4,160.78 | DRILL_NSMD-M | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.055 | 0.6 | 04-00002-00550 | ||
฿ 3,800.16 | DRILL_NSMD-M | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.065 | 0.7 | 04-00002-00650 | ||
฿ 3,051.17 | DRILL_NSMD-M | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.075 | 0.8 | 04-00002-00750 | ||
฿ 2,132.21 | DRILL_NSMD-M | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.085 | 0.9 | 04-00002-00850 | ||
฿ 2,132.21 | DRILL_NSMD-M | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.095 | 1 | 04-00002-00950 | ||
฿ 1,965.31 | DRILL_NSMD-M | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.1 | 1 | 04-00002-01000 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ความยาวโดยรวม L(มิลลิเมตร) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทก้าน | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | การเคลือบผิว Y/N | ที่รวมอยู่ | ประเภทการเคลือบผิว | TiAlN |
มี / ไม่มีรู น้ำมัน | ไม่มี | จำนวนฟลุต | 2 | จุด มุม(°) | 120 |
การทำให้ผอมบาง | ที่มีจำหน่าย | (γ) มุม คอ(°) | 15° | (d) เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร) | 4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง