1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
MSX440 MUGEN- การเคลือบผิว อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดอกเอ็นมิลล์

MSX440 MUGEN- การเคลือบผิว อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดอกเอ็นมิลล์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,775.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การใช้ สายนำไฟฟ้า ไม่เท่ากันทำให้เหมาะสำหรับงาน สเตนเลส กึ่งหยาบถึงหยาบและตัด วัสดุ ยาก

รหัสสินค้า
MSX440-3
MSX440-4
MSX440-5
MSX440-6
MSX440-7
MSX440-8
MSX440-9
MSX440-10
MSX440-11
MSX440-12
MSX440-13
MSX440-14
MSX440-16
MSX440-18
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
(R) รัศมีมุม
(มิลลิเมตร)
รหัส ผู้ผลิต ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย
(มิลลิเมตร)

฿ 1,775.12

END MILL_MSX440 1 ชิ้น 15 วัน 386550.208-00144-003000 ถึง -0.03

฿ 1,858.34

END MILL_MSX440 1 ชิ้น 15 วัน 4116550.208-00144-004000 ถึง -0.03

฿ 2,024.78

END MILL_MSX440 1 ชิ้น 15 วัน 5136550.208-00144-005000 ถึง -0.03

฿ 2,052.51

END MILL_MSX440 1 ชิ้น 19 วัน 6136550.308-00144-006000 ถึง -0.03

฿ 2,908.26

END MILL_MSX440 1 ชิ้น 15 วัน 7198600.308-00144-007000 ถึง -0.04

฿ 2,662.80

END MILL_MSX440 1 ชิ้น 19 วัน 8198600.308-00144-008000 ถึง -0.04

฿ 3,381.14

END MILL_MSX440 1 ชิ้น 15 วัน 92210700.308-00144-009000 ถึง -0.04

฿ 3,106.65

END MILL_MSX440 1 ชิ้น 15 วัน 102210700.308-00144-010000 ถึง -0.04

฿ 5,523.00

END MILL_MSX440 1 ชิ้น 15 วัน 112612800.308-00144-011000 ถึง -0.05

฿ 4,549.13

END MILL_MSX440 1 ชิ้น 19 วัน 122612800.308-00144-012000 ถึง -0.05

฿ 9,958.48

END MILL_MSX440 1 ชิ้น 5 วัน 132616900.708-00144-013000 ถึง -0.05

฿ 9,958.48

END MILL_MSX440 1 ชิ้น 5 วัน 142616900.708-00144-014000 ถึง -0.05

฿ 9,958.48

END MILL_MSX440 1 ชิ้น 20 วัน 16321690108-00144-016000 ถึง -0.05

฿ 16,671.62

END MILL_MSX440 1 ชิ้น 5 วัน 183220105108-00144-018000 ถึง -0.05

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / ไททาเนียม จำนวนฟลุต(แผ่น) 4 ชนิด แบบเหลี่ยม
การเคลือบผิว TiAlN การใช้เครื่องจักร พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม R ขนาดเล็กพิเศษ
มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °)