1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
MSES230P MUGEN- การเคลือบผิว ดอก ดอกเอ็นมิลล์ สั้นขอบคม 2 ร่อง

MSES230P MUGEN- การเคลือบผิว ดอก ดอกเอ็นมิลล์ สั้นขอบคม 2 ร่อง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 571.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้ ใบมีดลบคม สั้น ชนิดแข็งขอบคมให้ความคมที่ยอดเยี่ยมช่วยให้การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ลด ระยะโก่ง

รหัสสินค้า
MSES230P-0.1
MSES230P-0.2
MSES230P-0.3
MSES230P-0.4
MSES230P-0.5
MSES230P-0.6
MSES230P-0.7
MSES230P-0.8
MSES230P-0.15
MSES230P-0.25
MSES230P-0.35
MSES230P-0.45
MSES230P-1
MSES230P-1.2
MSES230P-1.5
MSES230P-1.6
MSES230P-1.8
MSES230P-2
MSES230P-2.5
MSES230P-3
MSES230P-4
MSES230P-5
MSES230P-6
MSES230P-8
MSES230P-10
MSES230P-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
(γ) มุม คอ
(°)
รหัส ผู้ผลิต ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย
(มิลลิเมตร)

฿ 2,163.47

END MILL_MSES230P 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.10.15445908-00102-00010-0.01 ถึง -0.02

฿ 1,386.75

END MILL_MSES230P 1 ชิ้น 20 วัน 0.20.3445908-00102-00020-0.01 ถึง -0.02

฿ 1,183.65

END MILL_MSES230P 1 ชิ้น 20 วัน 0.30.4445908-00102-00030-0.01 ถึง -0.02

฿ 1,331.28

END MILL_MSES230P 1 ชิ้น 20 วัน 0.40.6445908-00102-00040-0.01 ถึง -0.02

฿ 682.96

END MILL_MSES230P 1 ชิ้น 20 วัน 0.50.7445908-00102-00050-0.01 ถึง -0.03

฿ 1,016.75

END MILL_MSES230P 1 ชิ้น 20 วัน 0.61445908-00102-00060-0.01 ถึง -0.03

฿ 1,100.20

END MILL_MSES230P 1 ชิ้น 20 วัน 0.71.2445908-00102-00070-0.01 ถึง -0.03

฿ 682.96

END MILL_MSES230P 1 ชิ้น 20 วัน 0.81.5445908-00102-00080-0.01 ถึง -0.03

฿ 2,246.70

END MILL_MSES230P 1 ชิ้น 20 วัน 0.150.2445908-00102-00015-0.01 ถึง -0.02

฿ 2,246.70

END MILL_MSES230P 1 ชิ้น 20 วัน 0.250.3445908-00102-00025-0.01 ถึง -0.02

฿ 2,246.70

END MILL_MSES230P 1 ชิ้น 20 วัน 0.350.4445908-00102-00035-0.01 ถึง -0.02

฿ 2,246.70

END MILL_MSES230P 1 ชิ้น 19 วัน 0.450.6445908-00102-00045-0.01 ถึง -0.02

฿ 571.69

END MILL_MSES230P 1 ชิ้น 20 วัน 12445908-00102-00100-0.01 ถึง -0.03

฿ 682.96

END MILL_MSES230P 1 ชิ้น 20 วัน 1.22.5445908-00102-00120-0.01 ถึง -0.03

฿ 571.69

END MILL_MSES230P 1 ชิ้น 19 วัน 1.53445908-00102-00150-0.01 ถึง -0.03

฿ 770.91

END MILL_MSES230P 1 ชิ้น 20 วัน 1.63445908-00102-00160-0.01 ถึง -0.03

฿ 682.96

END MILL_MSES230P 1 ชิ้น 20 วัน 1.83.5445908-00102-00180-0.01 ถึง -0.03

฿ 571.69

END MILL_MSES230P 1 ชิ้น 20 วัน 24445908-00102-00200-0.01 ถึง -0.03

฿ 595.88

END MILL_MSES230P 1 ชิ้น 20 วัน 2.55445908-00102-00250-0.01 ถึง -0.03

฿ 770.91

END MILL_MSES230P 1 ชิ้น 20 วัน 36450908-00102-00300-0.01 ถึง -0.03

฿ 854.36

END MILL_MSES230P 1 ชิ้น 20 วัน 48450-08-00102-00400-0.01 ถึง -0.03

฿ 905.49

END MILL_MSES230P 1 ชิ้น 20 วัน 510655908-00102-00500-0.01 ถึง -0.03

฿ 1,040.42

END MILL_MSES230P 1 ชิ้น 20 วัน 612655-08-00102-00600-0.01 ถึง -0.03

฿ 1,941.55

END MILL_MSES230P 1 ชิ้น 20 วัน 816865-08-00102-00800-0.01 ถึง -0.03

฿ 2,379.75

END MILL_MSES230P 1 ชิ้น 20 วัน 10201075-08-00102-01000-0.01 ถึง -0.03

฿ 3,909.65

END MILL_MSES230P 1 ชิ้น 20 วัน 12241280-08-00102-01200-0.01 ถึง -0.03

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / เรซิ่น จำนวนฟลุต(แผ่น) 2 ชนิด แบบเหลี่ยม
การเคลือบผิว TiAlN การใช้เครื่องจักร พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม มุมแหลม
มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °)