(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตระหนักถึง ความแม่นยำ แนวตั้งสูงสุดผลิตพื้นผิวสำเร็จรูปที่มีความแม่นยำสูงขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
DX-0.5 |
DX-0.8 |
DX-1 |
DX-1.5 |
DX-2 |
DX-2.5 |
DX-3 |
DX-4 |
DX-5 |
DX-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | (γ) มุม คอ (°) | รหัส ผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,237.80 | END MILL_DX | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.5 | 1 | 4 | 45 | 12 | 07-00036-00050 | ||
฿ 1,237.80 | END MILL_DX | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.8 | 1.6 | 4 | 45 | 12 | 07-00036-00080 | ||
฿ 1,237.80 | END MILL_DX | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 2 | 4 | 45 | 9 | 07-00036-00100 | ||
฿ 1,237.80 | END MILL_DX | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1.5 | 3 | 4 | 45 | 9 | 07-00036-00150 | ||
฿ 1,237.80 | END MILL_DX | 1 ชิ้น | 20 วัน | 2 | 4 | 4 | 45 | 9 | 07-00036-00200 | ||
฿ 1,237.80 | END MILL_DX | 1 ชิ้น | 20 วัน | 2.5 | 5 | 4 | 45 | 9 | 07-00036-00250 | ||
฿ 1,749.19 | END MILL_DX | 1 ชิ้น | 25 วัน | 3 | 6 | 6 | 50 | 9 | 07-00036-00300 | ||
฿ 1,749.19 | END MILL_DX | 1 ชิ้น | 19 วัน | 4 | 8 | 6 | 50 | 9 | 07-00036-00400 | ||
฿ 2,100.76 | END MILL_DX | 1 ชิ้น | 20 วัน | 5 | 10 | 6 | 60 | 9 | 07-00036-00500 | ||
฿ 2,100.76 | END MILL_DX | 1 ชิ้น | 20 วัน | 6 | 12 | 6 | 60 | - | 07-00036-00600 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | มุมแหลม |
มุมบิด (θ) | ส่วนที่อ่อนแอ (15 ถึง 25 °) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) | 0 ถึง -0.02 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง