(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ช่วยให้สามารถเจาะ เหล็กกล้า 65 HCR ด้วยดอกสว่านขนาดเล็กมีความแตกต่างของเส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำและอายุการใช้งานที่ยาวนานของ ผลิตภัณฑ์
รหัสสินค้า |
---|
MSDH-0.1 |
MSDH-0.2 |
MSDH-0.3 |
MSDH-0.4 |
MSDH-0.5 |
MSDH-0.6 |
MSDH-0.7 |
MSDH-0.8 |
MSDH-0.9 |
MSDH-0.15 |
MSDH-0.25 |
MSDH-0.35 |
MSDH-0.45 |
MSDH-0.55 |
MSDH-0.65 |
MSDH-0.75 |
MSDH-0.85 |
MSDH-0.95 |
MSDH-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง L (มิลลิเมตร) | รหัส ผู้ผลิต | (L1) ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 1 (มิลลิเมตร) | (d2) ใต้คอเส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,938.86 | DRILL_MSDH | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.1 | 0.2 | 04-00050-01000 | 1 | 0.085 | ||
฿ 3,661.45 | DRILL_MSDH | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.2 | 0.4 | 04-00050-02000 | 2 | 0.18 | ||
฿ 3,384.05 | DRILL_MSDH | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.3 | 0.6 | 04-00050-03000 | 3 | 0.28 | ||
฿ 2,718.29 | DRILL_MSDH | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.4 | 0.8 | 04-00050-04000 | 4 | 0.37 | ||
฿ 2,493.82 | DRILL_MSDH | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.5 | 1 | 04-00050-05000 | 5 | 0.46 | ||
฿ 2,343.04 | DRILL_MSDH | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.6 | 1.2 | 04-00050-06000 | 6 | 0.56 | ||
฿ 2,132.21 | DRILL_MSDH | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.7 | 1.4 | 04-00050-07000 | 7 | 0.66 | ||
฿ 2,020.95 | DRILL_MSDH | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.8 | 1.6 | 04-00050-08000 | 8 | 0.76 | ||
฿ 1,937.50 | DRILL_MSDH | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.9 | 1.8 | 04-00050-09000 | 9 | 0.86 | ||
฿ 3,938.86 | DRILL_MSDH | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.15 | 0.3 | 04-00050-01500 | 1.5 | 0.13 | ||
฿ 3,661.45 | DRILL_MSDH | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.25 | 0.5 | 04-00050-02500 | 2.5 | 0.23 | ||
฿ 3,384.05 | DRILL_MSDH | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.35 | 0.7 | 04-00050-03500 | 3.5 | 0.32 | ||
฿ 2,718.29 | DRILL_MSDH | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.45 | 0.9 | 04-00050-04500 | 4.5 | 0.41 | ||
฿ 2,493.82 | DRILL_MSDH | 1 ชิ้น | 25 วัน | 0.55 | 1.1 | 04-00050-05500 | 5.5 | 0.51 | ||
฿ 2,299.11 | DRILL_MSDH | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.65 | 1.3 | 04-00050-06500 | 6.5 | 0.61 | ||
฿ 2,132.21 | DRILL_MSDH | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.75 | 1.5 | 04-00050-07500 | 7.5 | 0.71 | ||
฿ 2,020.95 | DRILL_MSDH | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.85 | 1.7 | 04-00050-08500 | 8.5 | 0.81 | ||
฿ 1,937.50 | DRILL_MSDH | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.95 | 1.9 | 04-00050-09500 | 9.5 | 0.9 | ||
฿ 1,842.34 | DRILL_MSDH | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1 | 2 | 04-00050-10000 | 10 | 0.95 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ความยาวโดยรวม L(มิลลิเมตร) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทก้าน | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | การเคลือบผิว Y/N | ที่รวมอยู่ | ประเภทการเคลือบผิว | TiAlN |
มี / ไม่มีรู น้ำมัน | ไม่มี | จำนวนฟลุต | 2 | จุด มุม(°) | 150 |
การทำให้ผอมบาง | NA | (γ) มุม คอ(°) | 15° | (d) เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร) | 4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง