1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
MHRH430 4 ร่อง>

MHRH430 4 ร่อง>
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,428.36/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้การ การเคลือบผิว อินฟินิตี้ระดับพรีเมี่ยมเพื่อให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้นในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร วัสดุ มี ความแข็ง สูงยังช่วยเพิ่ม ความแม่นยำ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร

รหัสสินค้า
MHRH430-1-4
MHRH430-1-6
MHRH430-1-8
MHRH430-1-10
MHRH430-1.2-6
MHRH430-1.2-8
MHRH430-1.2-10
MHRH430-1.2-12
MHRH430-1.5-6
MHRH430-1.5-8
MHRH430-1.5-10
MHRH430-1.5-12
MHRH430-1.5-14
MHRH430-1.5-16
MHRH430-1.8-6
MHRH430-1.8-8
MHRH430-1.8-10
MHRH430-1.8-12
MHRH430-1.8-14
MHRH430-1.8-16
MHRH430-1.8-18
MHRH430-2-6
MHRH430-2-8
MHRH430-2-10
MHRH430-2-12
MHRH430-2-14
MHRH430-2-16
MHRH430-2-18
MHRH430-2-20
MHRH430-2.5-8
MHRH430-2.5-12
MHRH430-2.5-16
MHRH430-2.5-20
MHRH430-2.5-25
MHRH430-3-8
MHRH430-3-12
MHRH430-3-16
MHRH430-3-20
MHRH430-3-25
MHRH430-3-30
MHRH430-4-12
MHRH430-4-16
MHRH430-4-20
MHRH430-4-25
MHRH430-4-30
MHRH430-4-35
MHRH430-4-40
MHRH430-5-16
MHRH430-5-25
MHRH430-5-35
MHRH430-5-50
MHRH430-6-20
MHRH430-6-30
MHRH430-6-40
MHRH430-6-50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Underneck length (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
(d2) ใต้คอเส้นผ่านศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
(γ) มุม คอ
(°)
รหัส ผู้ผลิต ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย
(มิลลิเมตร)

฿ 1,428.36

END MILL_MHRH430 1 ชิ้น 19 วัน 10.845040.951208-00217-010040 ถึง -0.02

฿ 1,428.36

END MILL_MHRH430 1 ชิ้น 19 วัน 10.845060.951208-00217-010060 ถึง -0.02

฿ 1,428.36

END MILL_MHRH430 1 ชิ้น 19 วัน 10.845080.951208-00217-010080 ถึง -0.02

฿ 1,428.36

END MILL_MHRH430 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10.8450100.951208-00217-010100 ถึง -0.02

฿ 1,428.36

END MILL_MHRH430 1 ชิ้น 19 วัน 1.2145061.151208-00217-012060 ถึง -0.02

฿ 1,428.36

END MILL_MHRH430 1 ชิ้น 19 วัน 1.2145081.151208-00217-012080 ถึง -0.02

฿ 1,428.36

END MILL_MHRH430 1 ชิ้น 19 วัน 1.21450101.151208-00217-012100 ถึง -0.02

฿ 1,428.36

END MILL_MHRH430 1 ชิ้น 19 วัน 1.21450121.151208-00217-012120 ถึง -0.02

฿ 1,428.36

END MILL_MHRH430 1 ชิ้น 19 วัน 1.51.245061.451208-00217-015060 ถึง -0.02

฿ 1,428.36

END MILL_MHRH430 1 ชิ้น 19 วัน 1.51.245081.451208-00217-015080 ถึง -0.02

฿ 1,428.36

END MILL_MHRH430 1 ชิ้น 19 วัน 1.51.2450101.451208-00217-015100 ถึง -0.02

฿ 1,428.36

END MILL_MHRH430 1 ชิ้น 19 วัน 1.51.2450121.451208-00217-015120 ถึง -0.02

฿ 1,428.36

END MILL_MHRH430 1 ชิ้น 19 วัน 1.51.2450141.451208-00217-015140 ถึง -0.02

฿ 1,428.36

END MILL_MHRH430 1 ชิ้น 19 วัน 1.51.2450161.451208-00217-015160 ถึง -0.02

฿ 1,428.36

END MILL_MHRH430 1 ชิ้น 19 วัน 1.81.445061.741208-00217-018060 ถึง -0.02

฿ 1,428.36

END MILL_MHRH430 1 ชิ้น 19 วัน 1.81.445081.741208-00217-018080 ถึง -0.02

฿ 1,428.36

END MILL_MHRH430 1 ชิ้น 19 วัน 1.81.4450101.741208-00217-018100 ถึง -0.02

฿ 1,428.36

END MILL_MHRH430 1 ชิ้น 19 วัน 1.81.4450121.741208-00217-018120 ถึง -0.02

฿ 1,428.36

END MILL_MHRH430 1 ชิ้น 19 วัน 1.81.4450141.741208-00217-018140 ถึง -0.02

฿ 1,428.36

END MILL_MHRH430 1 ชิ้น 19 วัน 1.81.4450161.741208-00217-018160 ถึง -0.02

฿ 1,428.36

END MILL_MHRH430 1 ชิ้น 19 วัน 1.81.4450181.741208-00217-018180 ถึง -0.02

฿ 1,428.36

END MILL_MHRH430 1 ชิ้น 19 วัน 21.645061.941208-00217-020060 ถึง -0.02

฿ 1,428.36

END MILL_MHRH430 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 21.645081.941208-00217-020080 ถึง -0.02

฿ 1,428.36

END MILL_MHRH430 1 ชิ้น 19 วัน 21.6450101.941208-00217-020100 ถึง -0.02

฿ 1,428.36

END MILL_MHRH430 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 21.6450121.941208-00217-020120 ถึง -0.02

฿ 1,428.36

END MILL_MHRH430 1 ชิ้น 19 วัน 21.6460141.941208-00217-020140 ถึง -0.02

฿ 1,428.36

END MILL_MHRH430 1 ชิ้น 19 วัน 21.6460161.941208-00217-020160 ถึง -0.02

฿ 1,428.36

END MILL_MHRH430 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 21.6460181.941208-00217-020180 ถึง -0.02

฿ 1,428.36

END MILL_MHRH430 1 ชิ้น 19 วัน 21.6460201.941208-00217-020200 ถึง -0.02

฿ 1,428.36

END MILL_MHRH430 1 ชิ้น 19 วัน 2.5245082.41208-00217-025080 ถึง -0.02

฿ 1,428.36

END MILL_MHRH430 1 ชิ้น 19 วัน 2.52450122.41208-00217-025120 ถึง -0.02

฿ 1,428.36

END MILL_MHRH430 1 ชิ้น 19 วัน 2.52460162.41208-00217-025160 ถึง -0.02

฿ 1,428.36

END MILL_MHRH430 1 ชิ้น 19 วัน 2.52460202.41208-00217-025200 ถึง -0.02

฿ 1,525.46

END MILL_MHRH430 1 ชิ้น 19 วัน 2.52470252.41208-00217-025250 ถึง -0.02

฿ 1,997.04

END MILL_MHRH430 1 ชิ้น 19 วัน 34.565082.851208-00217-030080 ถึง -0.02

฿ 1,997.04

END MILL_MHRH430 1 ชิ้น 19 วัน 34.5650122.851208-00217-030120 ถึง -0.02

฿ 1,997.04

END MILL_MHRH430 1 ชิ้น 19 วัน 34.5660162.851208-00217-030160 ถึง -0.02

฿ 1,997.04

END MILL_MHRH430 1 ชิ้น 19 วัน 34.5660202.851208-00217-030200 ถึง -0.02

฿ 2,108.00

END MILL_MHRH430 1 ชิ้น 19 วัน 34.5670252.851208-00217-030250 ถึง -0.02

฿ 2,274.44

END MILL_MHRH430 1 ชิ้น 19 วัน 34.5670302.851208-00217-030300 ถึง -0.02

฿ 2,080.26

END MILL_MHRH430 1 ชิ้น 19 วัน 46650123.81208-00217-040120 ถึง -0.02

฿ 2,080.26

END MILL_MHRH430 1 ชิ้น 19 วัน 46660163.81208-00217-040160 ถึง -0.02

฿ 2,080.26

END MILL_MHRH430 1 ชิ้น 19 วัน 46660203.81208-00217-040200 ถึง -0.02

฿ 2,191.22

END MILL_MHRH430 1 ชิ้น 19 วัน 46670253.81208-00217-040250 ถึง -0.02

฿ 2,413.14

END MILL_MHRH430 1 ชิ้น 19 วัน 46670303.81208-00217-040300 ถึง -0.02

฿ 2,607.33

END MILL_MHRH430 1 ชิ้น 19 วัน 46680353.81208-00217-040350 ถึง -0.02

฿ 2,746.03

END MILL_MHRH430 1 ชิ้น 19 วัน 46690403.81208-00217-040400 ถึง -0.02

฿ 2,607.33

END MILL_MHRH430 1 ชิ้น 19 วัน 57.5660164.81208-00217-050160 ถึง -0.02

฿ 2,718.29

END MILL_MHRH430 1 ชิ้น 19 วัน 57.5670254.81208-00217-050250 ถึง -0.02

฿ 2,829.25

END MILL_MHRH430 1 ชิ้น 19 วัน 57.5680354.81208-00217-050350 ถึง -0.02

฿ 3,938.86

END MILL_MHRH430 1 ชิ้น 19 วัน 57.56110504.81208-00217-050500 ถึง -0.02

฿ 2,607.33

END MILL_MHRH430 1 ชิ้น 15 วัน 69680205.8-08-00217-06020-0.01 ถึง -0.03

฿ 2,718.29

END MILL_MHRH430 1 ชิ้น 19 วัน 69690305.8-08-00217-06030-0.01 ถึง -0.03

฿ 2,829.25

END MILL_MHRH430 1 ชิ้น 19 วัน 696100405.8-08-00217-06040-0.01 ถึง -0.03

฿ 3,938.86

END MILL_MHRH430 1 ชิ้น 15 วัน 696110505.8-08-00217-06050-0.01 ถึง -0.03

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65 / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / เรซิ่น จำนวนฟลุต(แผ่น) 4 ชนิด ส แบบเหลี่ยม ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide))
การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) การใช้เครื่องจักร พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม ด้วย สายนำไฟฟ้า
มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °)