(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เปิดใช้งานการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพสูงด้วยการพูดพล่อยเล็กน้อยผ่านการนำ รูปทรง ใบมีดลบคม สามฟันที่เป็นเอกลักษณ์และการกระจายตัวแปร
รหัสสินค้า |
---|
MSBH345-R0.5 |
MSBH345-R1 |
MSBH345-R1.5 |
MSBH345-R2 |
MSBH345-R2.5 |
MSBH345-R3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | รหัส ผู้ผลิต | (D) เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (มิลลิเมตร) | (γ) มุม คอ (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,607.33 | END MILL_MSBH345 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.5 | 1.5 | 60 | 08-00607-00050 | 1 | 12° | ||
฿ 2,607.33 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 | 3 | 60 | 08-00607-00100 | 2 | 12° | ||
฿ 2,829.25 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.5 | 5 | 60 | 08-00607-00150 | 3 | 12° | ||
฿ 2,829.25 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 2 | 6 | 70 | 08-00607-00200 | 4 | 12° | ||
฿ 3,051.17 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 2.5 | 8 | 70 | 08-00607-00250 | 5 | 12° | ||
฿ 3,273.09 | END MILL_MSBH345 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 3 | 10 | 80 | 08-00607-00300 | 6 | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | รู | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65 / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) | 6 | ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) | 0.01 ถึง -0.01 |
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove | ความพร้อมของแรงบิด | ที่มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง