(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลรุ่นมาตรฐานสำหรับความแข็งสูง เหมาะสำหรับการตกแต่ง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความแม่นยำ R (ไมโครเมตร) | รหัส ผู้ผลิต | (D) เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (มิลลิเมตร) | (γ) มุม คอ (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,051.17 | END MILL_MSBH230 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.05 | 0.1 | 50 | 4 | 0.005 ถึง -0.005 | 08-00507-00005 | 0.1 | 12 | ||
฿ 2,967.95 | END MILL_MSBH230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.075 | 0.15 | 50 | 4 | 0.005 ถึง -0.005 | 08-00507-00007 | 0.15 | 12 | ||
฿ 2,440.88 | END MILL_MSBH230 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.1 | 0.2 | 50 | 4 | 0.005 ถึง -0.005 | 08-00507-00010 | 0.2 | 12 | ||
฿ 1,220.31 | END MILL_MSBH230 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.2 | 0.6 | 50 | 4 | 0.005 ถึง -0.005 | 08-00507-00020 | 0.4 | 12 | ||
฿ 1,109.35 | END MILL_MSBH230 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.3 | 0.9 | 50 | 4 | 0.005 ถึง -0.005 | 08-00507-00030 | 0.6 | 12 | ||
฿ 1,109.35 | END MILL_MSBH230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.4 | 1.2 | 50 | 4 | 0.005 ถึง -0.005 | 08-00507-00040 | 0.8 | 12 | ||
฿ 993.44 | END MILL_MSBH230 | 1 ชิ้น | 25 วัน | 0.5 | 1.5 | 50 | 4 | 0.005 ถึง -0.005 | 08-00507-00050 | 1 | 12 | ||
฿ 1,775.12 | END MILL_MSBH230 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.15 | 0.3 | 50 | 4 | 0.005 ถึง -0.005 | 08-00507-00015 | 0.3 | 12 | ||
฿ 1,137.09 | END MILL_MSBH230 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.25 | 0.8 | 50 | 4 | 0.005 ถึง -0.005 | 08-00507-00025 | 0.5 | 12 | ||
฿ 1,183.65 | END MILL_MSBH230 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.75 | 2.3 | 50 | 4 | 0.005 ถึง -0.005 | 08-00507-00075 | 1.5 | 12 | ||
฿ 882.17 | END MILL_MSBH230 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 | 3 | 60 | 4 | 0.005 ถึง -0.005 | 08-00507-00100 | 2 | 12 | ||
฿ 1,109.35 | END MILL_MSBH230 | 1 ชิ้น | 25 วัน | 1.5 | 5 | 60 | 6 | 0.005 ถึง -0.005 | 08-00507-00150 | 3 | 12 | ||
฿ 1,525.46 | END MILL_MSBH230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.25 | 3.8 | 60 | 6 | 0.005 ถึง -0.005 | 08-00507-00125 | 2.5 | 12 | ||
฿ 2,376.93 | END MILL_MSBH230 | 1 ชิ้น | 25 วัน | 2 | 6 | 70 | 4 | 0.005 ถึง -0.005 | 08-00507-00201 | 4 | - | ||
฿ 1,414.50 | END MILL_MSBH230 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 2 | 6 | 70 | 6 | 0.005 ถึง -0.005 | 08-00507-00200 | 4 | 12 | ||
฿ 1,497.71 | END MILL_MSBH230 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2.5 | 8 | 70 | 6 | 0.005 ถึง -0.005 | 08-00507-00250 | 5 | 12 | ||
฿ 1,553.20 | END MILL_MSBH230 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 3 | 10 | 80 | 6 | 0.005 ถึง -0.005 | 08-00507-00300 | 6 | - | ||
฿ 3,495.01 | END MILL_MSBH230 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 12 | 90 | 8 | 0.01 ถึง -0.01 | 08-00507-00400 | 8 | - | ||
฿ 4,493.66 ฿ 2,571.27 | END MILL_MSBH230 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 15 | 100 | 10 | 0.01 ถึง -0.01 | 08-00507-00500 | 10 | - | ||
฿ 6,435.48 ฿ 3,669.51 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 20 | 100 | 12 | 0.01 ถึง -0.01 | 08-00507-00600 | 12 | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | รู | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65 / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove | ความพร้อมของแรงบิด | ที่มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง