1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
NSMD-S ดอกสว่าน ขนาดเล็ก แบบ สั้น

NSMD-S ดอกสว่าน ขนาดเล็ก แบบ สั้น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,384.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชนิดสั้นที่มีร่องยาว 6 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มั่นคง

รหัสสินค้า
NSMD-S-0.01
NSMD-S-0.02
NSMD-S-0.03
NSMD-S-0.04
NSMD-S-0.05
NSMD-S-0.015
NSMD-S-0.025
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง L
(มิลลิเมตร)
รหัส ผู้ผลิต

฿ 12,538.32

DRILL_NSMD-S 1 ชิ้น 15 วัน 0.010.0604-00005-00100

฿ 10,041.70

DRILL_NSMD-S 1 ชิ้น 15 วัน 0.020.1204-00005-00200

฿ 5,880.67

DRILL_NSMD-S 1 ชิ้น 15 วัน 0.030.1804-00005-00300

฿ 3,994.33

DRILL_NSMD-S 1 ชิ้น 19 วัน 0.040.2404-00005-00400

฿ 3,384.05

DRILL_NSMD-S 1 ชิ้น 15 วัน 0.050.304-00005-00500

฿ 12,538.32

DRILL_NSMD-S 1 ชิ้น 15 วัน 0.0150.0904-00005-00150

฿ 10,041.70

DRILL_NSMD-S 1 ชิ้น 15 วัน 0.0250.1504-00005-00250

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / เรซิ่น ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ ความยาวโดยรวม L(มิลลิเมตร) 40
ประเภทก้าน ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ การเคลือบผิว Y/N ไม่มี มี / ไม่มีรู น้ำมัน ไม่มี
จำนวนฟลุต 2 จุด มุม(°) 120 การทำให้ผอมบาง ที่มีจำหน่าย
(γ) มุม คอ(°) 15° (d) เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร) 4