(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปลาย บางลงเพื่อลดความต้านทานการตัดความแม่นยำ เจาะที่มั่นคง (φ0.025หรือมากกว่า)
รหัสสินค้า |
---|
NSPD-0.01 |
NSPD-0.02 |
NSPD-0.03 |
NSPD-0.04 |
NSPD-0.05 |
NSPD-0.06 |
NSPD-0.07 |
NSPD-0.08 |
NSPD-0.09 |
NSPD-0.015 |
NSPD-0.025 |
NSPD-0.1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง L (มิลลิเมตร) | รหัส ผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,538.32 | DRILL_NSPD | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.01 | 0.015 | 04-00010-00100 | ||
฿ 10,041.70 | DRILL_NSPD | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.02 | 0.04 | 04-00010-00200 | ||
฿ 5,880.67 | DRILL_NSPD | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.03 | 0.06 | 04-00010-00300 | ||
฿ 3,994.33 | DRILL_NSPD | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.04 | 0.08 | 04-00010-00400 | ||
฿ 3,384.05 | DRILL_NSPD | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.05 | 0.1 | 04-00010-00500 | ||
฿ 3,106.65 | DRILL_NSPD | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.06 | 0.12 | 04-00010-00600 | ||
฿ 2,801.50 | DRILL_NSPD | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.07 | 0.14 | 04-00010-00700 | ||
฿ 2,020.95 | DRILL_NSPD | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.08 | 0.16 | 04-00010-00800 | ||
฿ 2,020.95 | DRILL_NSPD | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.09 | 0.18 | 04-00010-00900 | ||
฿ 12,538.32 | DRILL_NSPD | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.015 | 0.025 | 04-00010-00150 | ||
฿ 10,041.70 | DRILL_NSPD | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.025 | 0.05 | 04-00010-00250 | ||
฿ 1,564.18 | DRILL_NSPD | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.1 | 0.2 | 04-00010-01000 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ความยาวโดยรวม L(มิลลิเมตร) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทก้าน | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | การเคลือบผิว Y/N | ไม่มี | มี / ไม่มีรู น้ำมัน | ไม่มี |
จำนวนฟลุต | 2 | จุด มุม(°) | 120 | การทำให้ผอมบาง | ที่มีจำหน่าย |
(γ) มุม คอ(°) | 15° | (d) เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร) | 4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง