(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพสูงในทุกสภาวะ ประเภทการตัดหนักที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อมประสิทธิภาพการคายเศษเพิ่มขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
ALZ345-1 |
ALZ345-1.5 |
ALZ345-2 |
ALZ345-2.5 |
ALZ345-3 |
ALZ345-3.5 |
ALZ345-4 |
ALZ345-4.5 |
ALZ345-5 |
ALZ345-5.5 |
ALZ345-6 |
ALZ345-7 |
ALZ345-8 |
ALZ345-9 |
ALZ345-10 |
ALZ345-11 |
ALZ345-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | (d2) ใต้คอเส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | (γ) มุม คอ (°) | รหัส ผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,414.50 | END MILL_ALZ345 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1 | 1.5 | 4 | 45 | 3 | 0.95 | 12 | 01-00636-00100 | ||
฿ 1,414.50 | END MILL_ALZ345 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1.5 | 2.3 | 4 | 45 | 4.5 | 1.45 | 12 | 01-00636-00150 | ||
฿ 1,414.50 | END MILL_ALZ345 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 2 | 3 | 4 | 45 | 6 | 1.94 | 12 | 01-00636-00200 | ||
฿ 1,414.50 | END MILL_ALZ345 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 2.5 | 3.8 | 4 | 45 | 7.5 | 2.4 | 12 | 01-00636-00250 | ||
฿ 1,691.89 | END MILL_ALZ345 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 3 | 4.5 | 6 | 55 | 9 | 2.85 | 12 | 01-00636-00300 | ||
฿ 2,052.51 | END MILL_ALZ345 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 3.5 | 5.3 | 6 | 55 | 10.5 | 3.35 | 12 | 01-00636-00350 | ||
฿ 1,747.38 | END MILL_ALZ345 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 4 | 6 | 6 | 55 | 12 | 3.8 | 12 | 01-00636-00400 | ||
฿ 2,163.47 | END MILL_ALZ345 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 4.5 | 6.8 | 6 | 55 | 13.5 | 4.3 | 12 | 01-00636-00450 | ||
฿ 1,900.37 | END MILL_ALZ345 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 5 | 7.5 | 6 | 55 | 15 | 4.8 | 12 | 01-00636-00500 | ||
฿ 2,357.66 | END MILL_ALZ345 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 5.5 | 8.3 | 6 | 55 | 16.5 | 5.3 | 12 | 01-00636-00550 | ||
฿ 1,983.59 | END MILL_ALZ345 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 6 | 9 | 6 | 60 | 18 | 5.8 | - | 01-00636-00600 | ||
฿ 2,852.63 | END MILL_ALZ345 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 7 | 10.5 | 8 | 70 | 21 | 6.8 | 12 | 01-00636-00700 | ||
฿ 2,607.33 | END MILL_ALZ345 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 8 | 12 | 8 | 70 | 24 | 7.8 | - | 01-00636-00800 | ||
฿ 3,575.85 | END MILL_ALZ345 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 9 | 13.5 | 10 | 75 | 27 | 8.8 | 12 | 01-00636-00900 | ||
฿ 3,287.38 | END MILL_ALZ345 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 15 | 10 | 75 | 30 | 9.8 | - | 01-00636-01000 | ||
฿ 5,022.30 | END MILL_ALZ345 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 11 | 16.5 | 12 | 80 | 33 | 10.8 | 12 | 01-00636-01100 | ||
฿ 4,591.17 | END MILL_ALZ345 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 12 | 18 | 12 | 80 | 36 | 11.8 | - | 01-00636-01200 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 3 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า |
มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) | 0 ถึง -0.02 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง