(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถรับความแม่นยำของพื้นผิวที่มีความเสถียรได้ในช่วงกว้างโดยไม่ต้องพูดพล่อยแม้แต่การตัดเฉือนความเร็วสูง
รหัสสินค้า |
---|
AL5D-2-1 |
AL5D-2-1.5 |
AL5D-2-2 |
AL5D-2-2.5 |
AL5D-2-3 |
AL5D-2-4 |
AL5D-2-5 |
AL5D-2-6 |
AL5D-2-7 |
AL5D-2-8 |
AL5D-2-9 |
AL5D-2-10 |
AL5D-2-11 |
AL5D-2-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | (γ) มุม คอ (°) | รหัส ผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,108.00 | END MILL_AL5D-2 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 | 5 | 4 | 50 | 9 | 01-00634-00100 | ||
฿ 2,108.00 | END MILL_AL5D-2 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1.5 | 7.5 | 4 | 50 | 9 | 01-00634-00150 | ||
฿ 2,108.00 | END MILL_AL5D-2 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 2 | 10 | 4 | 50 | 9 | 01-00634-00200 | ||
฿ 2,108.00 | END MILL_AL5D-2 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 2.5 | 12.5 | 4 | 50 | 9 | 01-00634-00250 | ||
฿ 2,357.66 | END MILL_AL5D-2 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 3 | 15 | 6 | 55 | 9 | 01-00634-00300 | ||
฿ 2,468.62 ฿ 1,406.13 | END MILL_AL5D-2 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 20 | 6 | 60 | 9 | 01-00634-00400 | ||
฿ 2,607.33 ฿ 1,448.11 | END MILL_AL5D-2 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 25 | 6 | 65 | 9 | 01-00634-00500 | ||
฿ 3,051.17 ฿ 1,691.26 | END MILL_AL5D-2 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 30 | 6 | 75 | - | 01-00634-00600 | ||
฿ 4,465.98 | END MILL_AL5D-2 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 7 | 35 | 8 | 90 | 9 | 01-00634-00700 | ||
฿ 4,077.55 ฿ 2,334.40 | END MILL_AL5D-2 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 40 | 8 | 90 | - | 01-00634-00800 | ||
฿ 6,301.85 | END MILL_AL5D-2 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 9 | 45 | 10 | 100 | 9 | 01-00634-00900 | ||
฿ 5,741.96 ฿ 3,247.08 | END MILL_AL5D-2 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 10 | 100 | - | 01-00634-01000 | ||
฿ 7,609.22 | END MILL_AL5D-2 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 11 | 55 | 12 | 110 | 9 | 01-00634-01100 | ||
฿ 6,934.79 ฿ 4,137.30 | END MILL_AL5D-2 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 60 | 12 | 110 | - | 01-00634-01200 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | มุมแหลม |
มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) | 0 ถึง -0.02 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง