1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิลอลูมิเนียม AL3D-2 เท่านั้น (ชนิดความยาวใบมีด 3x)

ดอกเอ็นมิลอลูมิเนียม AL3D-2 เท่านั้น (ชนิดความยาวใบมีด 3x)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,331.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถรับความแม่นยำของพื้นผิวที่มีความเสถียรได้ในช่วงกว้างโดยไม่ต้องพูดพล่อยแม้แต่การตัดเฉือนความเร็วสูง

รหัสสินค้า
AL3D-2-1
AL3D-2-1.5
AL3D-2-2
AL3D-2-2.5
AL3D-2-3
AL3D-2-4
AL3D-2-5
AL3D-2-6
AL3D-2-7
AL3D-2-8
AL3D-2-9
AL3D-2-10
AL3D-2-11
AL3D-2-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
(γ) มุม คอ
(°)
รหัส ผู้ผลิต

฿ 1,331.28

END MILL_AL3D-2 1 ชิ้น 15 วัน 13445901-00632-00100

฿ 1,331.28

END MILL_AL3D-2 1 ชิ้น 19 วัน 1.54.5445901-00632-00150

฿ 1,331.28

END MILL_AL3D-2 1 ชิ้น 15 วัน 26445901-00632-00200

฿ 1,331.28

END MILL_AL3D-2 1 ชิ้น 19 วัน 2.57.5445901-00632-00250

฿ 1,622.96

END MILL_AL3D-2 1 ชิ้น 15 วัน 39650901-00632-00300

฿ 1,664.16

END MILL_AL3D-2 1 ชิ้น 19 วัน 412650901-00632-00400

฿ 1,775.12

END MILL_AL3D-2 1 ชิ้น 19 วัน 515655901-00632-00500

฿ 1,872.63

END MILL_AL3D-2 1 ชิ้น 15 วัน 618660-01-00632-00600

฿ 2,936.08

END MILL_AL3D-2 1 ชิ้น 15 วัน 721870901-00632-00700

฿ 2,704.83

END MILL_AL3D-2 1 ชิ้น 15 วัน 824870-01-00632-00800

฿ 3,687.12

END MILL_AL3D-2 1 ชิ้น 19 วัน 9271075901-00632-00900

฿ 3,398.34

END MILL_AL3D-2 1 ชิ้น 19 วัน 10301075-01-00632-01000

฿ 5,077.93

END MILL_AL3D-2 1 ชิ้น 15 วัน 11331290901-00632-01100

฿ 4,632.36

END MILL_AL3D-2 1 ชิ้น 19 วัน 12361290-01-00632-01200

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียม จำนวนฟลุต(แผ่น) 2 ชนิด แบบเหลี่ยม
การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ การใช้เครื่องจักร พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม มุมแหลม
มุมบิด (θ) เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) 0 ถึง -0.02