(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ได้การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รัศมีมุมที่มีประสิทธิภาพสูงเนื่องจาก ความทนทาน CBN ที่โดดเด่น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | รหัส ผู้ผลิต | ใต้คอเส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,543.73 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.2 | 0.02 | 0.08 | 50 | 0.5 | 01-00490-02021 | 0.18 | ||
฿ 8,793.00 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.2 | 0.02 | 0.08 | 50 | 1 | 01-00490-02022 | 0.18 | ||
฿ 7,683.78 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.2 | 0.03 | 0.08 | 50 | 0.5 | 01-00490-02031 | 0.18 | ||
฿ 7,905.70 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.2 | 0.03 | 0.08 | 50 | 1 | 01-00490-02032 | 0.18 | ||
฿ 7,683.78 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.2 | 0.05 | 0.08 | 50 | 0.5 | 01-00490-02051 | 0.18 | ||
฿ 7,905.70 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.2 | 0.05 | 0.08 | 50 | 1 | 01-00490-02052 | 0.18 | ||
฿ 8,433.00 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.3 | 0.02 | 0.13 | 50 | 0.5 | 01-00490-03021 | 0.28 | ||
฿ 8,543.73 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.3 | 0.02 | 0.13 | 50 | 1 | 01-00490-03022 | 0.28 | ||
฿ 8,654.69 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.3 | 0.02 | 0.13 | 50 | 1.5 | 01-00490-03023 | 0.28 | ||
฿ 8,793.40 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.3 | 0.02 | 0.13 | 50 | 2 | 01-00490-03024 | 0.28 | ||
฿ 7,600.57 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.3 | 0.03 | 0.13 | 50 | 0.5 | 01-00490-03031 | 0.28 | ||
฿ 7,683.78 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.3 | 0.03 | 0.13 | 50 | 1 | 01-00490-03032 | 0.28 | ||
฿ 7,794.74 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.3 | 0.03 | 0.13 | 50 | 1.5 | 01-00490-03033 | 0.28 | ||
฿ 7,905.70 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.3 | 0.03 | 0.13 | 50 | 2 | 01-00490-03034 | 0.28 | ||
฿ 7,600.57 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.3 | 0.05 | 0.13 | 50 | 0.5 | 01-00490-03051 | 0.28 | ||
฿ 7,683.78 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.3 | 0.05 | 0.13 | 50 | 1 | 01-00490-03052 | 0.28 | ||
฿ 7,794.74 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.3 | 0.05 | 0.13 | 50 | 1.5 | 01-00490-03053 | 0.28 | ||
฿ 7,905.70 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.3 | 0.05 | 0.13 | 50 | 2 | 01-00490-03054 | 0.28 | ||
฿ 8,016.66 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.4 | 0.02 | 0.24 | 50 | 0.5 | 01-00490-04021 | 0.37 | ||
฿ 8,072.15 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.4 | 0.02 | 0.24 | 50 | 1 | 01-00490-04022 | 0.37 | ||
฿ 8,155.37 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.4 | 0.02 | 0.24 | 50 | 1.5 | 01-00490-04023 | 0.37 | ||
฿ 8,266.33 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.4 | 0.02 | 0.24 | 50 | 2 | 01-00490-04024 | 0.37 | ||
฿ 7,212.20 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.4 | 0.03 | 0.24 | 50 | 0.5 | 01-00490-04031 | 0.37 | ||
฿ 7,267.69 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.4 | 0.03 | 0.24 | 50 | 1 | 01-00490-04032 | 0.37 | ||
฿ 7,323.16 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.4 | 0.03 | 0.24 | 50 | 1.5 | 01-00490-04033 | 0.37 | ||
฿ 7,434.12 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.4 | 0.03 | 0.24 | 50 | 2 | 01-00490-04034 | 0.37 | ||
฿ 7,212.20 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.4 | 0.05 | 0.24 | 50 | 0.5 | 01-00490-04051 | 0.37 | ||
฿ 7,267.69 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.4 | 0.05 | 0.24 | 50 | 1 | 01-00490-04052 | 0.37 | ||
฿ 7,267.69 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.4 | 0.05 | 0.24 | 50 | 1.5 | 01-00490-04053 | 0.37 | ||
฿ 7,434.12 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.4 | 0.05 | 0.24 | 50 | 2 | 01-00490-04054 | 0.37 | ||
฿ 7,212.20 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.4 | 0.1 | 0.24 | 50 | 0.5 | 01-00490-04101 | 0.37 | ||
฿ 7,267.69 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.4 | 0.1 | 0.24 | 50 | 1 | 01-00490-04102 | 0.37 | ||
฿ 7,267.69 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.4 | 0.1 | 0.24 | 50 | 1.5 | 01-00490-04103 | 0.37 | ||
฿ 7,267.69 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.4 | 0.1 | 0.24 | 50 | 2 | 01-00490-04104 | 0.37 | ||
฿ 6,601.91 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.5 | 0.02 | 0.3 | 48 | 0.5 | 01-00490-05020 | 0.46 | ||
฿ 6,657.40 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.5 | 0.02 | 0.3 | 50 | 1 | 01-00490-05022 | 0.46 | ||
฿ 6,712.87 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.5 | 0.02 | 0.3 | 50 | 1.5 | 01-00490-05021 | 0.46 | ||
฿ 7,350.90 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.5 | 0.02 | 0.3 | 50 | 2.5 | 01-00490-05023 | 0.46 | ||
฿ 5,936.15 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.5 | 0.03 | 0.3 | 48 | 0.5 | 01-00490-05030 | 0.46 | ||
฿ 5,991.63 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.5 | 0.03 | 0.3 | 50 | 1 | 01-00490-05032 | 0.46 | ||
฿ 6,047.11 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.5 | 0.03 | 0.3 | 50 | 1.5 | 01-00490-05031 | 0.46 | ||
฿ 6,601.91 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.5 | 0.03 | 0.3 | 50 | 2.5 | 01-00490-05033 | 0.46 | ||
฿ 5,936.15 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.5 | 0.05 | 0.3 | 48 | 0.5 | 01-00490-05050 | 0.46 | ||
฿ 5,991.63 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.5 | 0.05 | 0.3 | 50 | 1 | 01-00490-05052 | 0.46 | ||
฿ 6,047.11 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.5 | 0.05 | 0.3 | 49 | 1.5 | 01-00490-05051 | 0.46 | ||
฿ 6,601.91 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.5 | 0.05 | 0.3 | 49 | 2.5 | 01-00490-05053 | 0.46 | ||
฿ 5,936.15 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 48 | 0.5 | 01-00490-05100 | 0.46 | ||
฿ 5,991.63 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 50 | 1 | 01-00490-05102 | 0.46 | ||
฿ 6,047.11 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 49 | 1.5 | 01-00490-05101 | 0.46 | ||
฿ 6,601.91 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 49 | 2.5 | 01-00490-05103 | 0.46 | ||
฿ 6,601.91 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.6 | 0.02 | 0.3 | 48 | 0.5 | 01-00490-06021 | 0.56 | ||
฿ 6,657.40 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.6 | 0.02 | 0.3 | 50 | 1 | 01-00490-06022 | 0.56 | ||
฿ 6,712.87 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.6 | 0.02 | 0.3 | 50 | 1.5 | 01-00490-06023 | 0.56 | ||
฿ 7,350.90 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.6 | 0.02 | 0.3 | 50 | 2.5 | 01-00490-06024 | 0.56 | ||
฿ 5,936.15 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.6 | 0.03 | 0.3 | 48 | 0.5 | 01-00490-06031 | 0.56 | ||
฿ 5,991.63 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.6 | 0.03 | 0.3 | 50 | 1 | 01-00490-06032 | 0.56 | ||
฿ 6,047.11 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.6 | 0.03 | 0.3 | 50 | 1.5 | 01-00490-06033 | 0.56 | ||
฿ 6,601.91 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.6 | 0.03 | 0.3 | 50 | 2.5 | 01-00490-06034 | 0.56 | ||
฿ 5,936.15 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.6 | 0.05 | 0.3 | 48 | 0.5 | 01-00490-06051 | 0.56 | ||
฿ 5,991.63 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.6 | 0.05 | 0.3 | 50 | 1 | 01-00490-06052 | 0.56 | ||
฿ 6,047.11 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.6 | 0.05 | 0.3 | 50 | 1.5 | 01-00490-06053 | 0.56 | ||
฿ 6,601.91 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.6 | 0.05 | 0.3 | 50 | 2.5 | 01-00490-06054 | 0.56 | ||
฿ 5,936.15 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 48 | 0.5 | 01-00490-06101 | 0.56 | ||
฿ 5,991.63 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 50 | 1 | 01-00490-06102 | 0.56 | ||
฿ 6,047.11 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 50 | 1.5 | 01-00490-06103 | 0.56 | ||
฿ 6,601.91 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 50 | 2.5 | 01-00490-06104 | 0.56 | ||
฿ 6,712.87 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.8 | 0.02 | 0.56 | 50 | 1.5 | 01-00490-08021 | 0.76 | ||
฿ 7,350.90 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.8 | 0.02 | 0.56 | 50 | 2.5 | 01-00490-08022 | 0.76 | ||
฿ 7,600.57 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.8 | 0.02 | 0.56 | 53 | 5 | 01-00490-08023 | 0.76 | ||
฿ 6,047.11 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.8 | 0.03 | 0.56 | 50 | 1.5 | 01-00490-08031 | 0.76 | ||
฿ 6,601.91 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.8 | 0.03 | 0.56 | 50 | 2.5 | 01-00490-08032 | 0.76 | ||
฿ 6,823.83 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.8 | 0.03 | 0.56 | 53 | 5 | 01-00490-08033 | 0.76 | ||
฿ 6,047.11 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.8 | 0.05 | 0.56 | 50 | 1.5 | 01-00490-08051 | 0.76 | ||
฿ 6,601.91 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.8 | 0.05 | 0.56 | 50 | 2.5 | 01-00490-08052 | 0.76 | ||
฿ 6,823.83 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.8 | 0.05 | 0.56 | 53 | 5 | 01-00490-08053 | 0.76 | ||
฿ 6,047.11 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.8 | 0.1 | 0.56 | 50 | 1.5 | 01-00490-08101 | 0.76 | ||
฿ 6,601.91 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.8 | 0.1 | 0.56 | 50 | 2.5 | 01-00490-08102 | 0.76 | ||
฿ 6,823.83 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.8 | 0.1 | 0.56 | 53 | 5 | 01-00490-08103 | 0.76 | ||
฿ 6,158.07 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 0.02 | 0.7 | 49 | 1 | 01-00490-10020 | 0.95 | ||
฿ 6,158.07 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 0.02 | 0.7 | 50 | 2 | 01-00490-10022 | 0.95 | ||
฿ 6,158.07 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 0.02 | 0.7 | 50 | 3 | 01-00490-10021 | 0.95 | ||
฿ 6,962.54 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 0.02 | 0.7 | 53 | 5 | 01-00490-10023 | 0.95 | ||
฿ 5,547.79 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 0.03 | 0.7 | 49 | 1 | 01-00490-10030 | 0.95 | ||
฿ 5,547.79 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 0.03 | 0.7 | 50 | 2 | 01-00490-10032 | 0.95 | ||
฿ 5,547.79 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 0.03 | 0.7 | 50 | 3 | 01-00490-10031 | 0.95 | ||
฿ 6,269.03 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 0.03 | 0.7 | 53 | 5 | 01-00490-10033 | 0.95 | ||
฿ 5,547.79 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 0.05 | 0.7 | 49 | 1 | 01-00490-10050 | 0.95 | ||
฿ 5,547.79 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 0.05 | 0.7 | 50 | 2 | 01-00490-10052 | 0.95 | ||
฿ 5,547.79 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 0.05 | 0.7 | 52 | 3 | 01-00490-10051 | 0.95 | ||
฿ 6,269.03 | END MILL_SSR200 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 0.05 | 0.7 | 52 | 5 | 01-00490-10053 | 0.95 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65 | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | ชนิด | รัศมี |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) | 4 | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
มุมบิด (θ) | ไม่มีแรงบิด | ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) | 0.005 to -0.005 | มุม คอ(°) | 15° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง