(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แนวคิดสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พื้นผิว อ้างอิงระหว่างการผลิตไมโครใช้ รูปทรง เป็นเอกลักษณ์และการปัดเศษมุมเพื่อให้ได้ พื้นผิว มีการ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มั่นคง
รหัสสินค้า |
---|
SSF120-0.2 |
SSF120-0.3 |
SSF120-0.4 |
SSF120-0.5 |
SSF120-0.6 |
SSF120-0.8 |
SSF120-1 |
SSF120-1.5 |
SSF120-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | (R) รัศมีมุม (มิลลิเมตร) | (d2) ใต้คอเส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | รหัส ผู้ผลิต | รูปทรง | (L2) ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 2 (มิลลิเมตร) | (d3) ใต้คอเส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,764.31 | END MILL_SSF120 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.05 | 0.18 | 01-00470-00020 | A | 4.9 | 1.5 | ||
฿ 8,377.29 | END MILL_SSF120 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.3 | 0.15 | 0.75 | 0.05 | 0.28 | 01-00470-00030 | A | 5 | 1.5 | ||
฿ 6,990.28 | END MILL_SSF120 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.4 | 0.2 | 1 | 0.05 | 0.37 | 01-00470-00040 | A | 5 | 1.5 | ||
฿ 6,158.07 | END MILL_SSF120 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.5 | 0.25 | 1.25 | 0.05 | 0.46 | 01-00470-00050 | A | 5.1 | 1.5 | ||
฿ 6,712.87 | END MILL_SSF120 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 0.05 | 0.56 | 01-00470-00060 | A | 5.1 | 1.5 | ||
฿ 6,435.48 | END MILL_SSF120 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.8 | 0.4 | 2 | 0.05 | 0.76 | 01-00470-00080 | A | 5.4 | 1.5 | ||
฿ 6,158.07 | END MILL_SSF120 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 0.5 | 2.5 | 0.1 | 0.95 | 01-00470-00100 | A | 7.7 | 2 | ||
฿ 6,435.48 | END MILL_SSF120 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1.5 | 0.75 | 3.8 | 0.1 | 1.45 | 01-00470-00150 | B | - | - | ||
฿ 6,990.28 | END MILL_SSF120 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 2 | 1 | 5 | 0.1 | 1.94 | 01-00470-00200 | B | - | - |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65 | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 1 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) | 4 | ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) | 50 |
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | R ขนาดเล็กพิเศษ | มุมบิด (θ) | ส่วนที่อ่อนแอ (15 ถึง 25 °) |
(γ) มุม คอ(°) | 15 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง