(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเจาะคาร์ไบด์ พร้อม ใบมีดลบคม ลบมุม
[คุณสมบัติ]
·ประเภท การหล่อลื่น ภายใน
·คมตัด แบบตรง คมและแข็งแรง
·สำหรับการเจาะรูนำและการลบมุม
·การประมวลผลความเร็วสูงสามารถทำได้ด้วยรูหล่อเย็นแบบบิด (แบบ MZS)
[การใช้งาน]
· ผลิตภัณฑ์ นี้ รองรับการใช้งาน กับ วัสดุ งาน ที่ หลากหลายและเครื่องเดียวสามารถ ดอกสว่าน รู ไพล็อต สำหรับ สกรู และทำการลบมุมได้
รหัสสินค้า |
---|
MZS0340MM04-VP15TF |
MZS0430MM05-VP15TF |
MZS0430SM05-VP15TF |
MZS0510MM06-VP15TF |
MZS0510SM06-VP15TF |
MZS0680MM08-VP15TF |
MZS0850MM10-VP15TF |
MZS0850SM10-VP15TF |
MZS1030SM12-VP15TF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | LCF (มิลลิเมตร) | LF (มิลลิเมตร) | เจาะรูลึก (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน D4 (มิลลิเมตร) | บังคับขนาด สกรู | ขนาด ขั้น ความยาว L4 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3.4 | 25 | 77 | 3 | 6 | M4 | 12 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4.3 | 31 | 84 | 3 | 7 | M5 | 15 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4.3 | 26 | 79 | 2 | 7 | M5 | 10 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5.1 | 36 | 90 | 3 | 8 | M6 | 18 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5.1 | 30 | 84 | 2 | 8 | M6 | 12 | ||
฿ 10,120.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 6.8 | 24 | 104 | 3 | 10 | M8 | 24 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8.5 | 30 | 122 | 3 | 12 | M10 | 30 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8.5 | 20 | 112 | 2 | 12 | M10 | 20 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10.3 | 24 | 124 | 2 | 14 | M12 | 24 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ประเภทก้าน | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | ไม่มี | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | มี / ไม่มีรู น้ำมัน | ที่รวมอยู่ |
วิธีการ การหล่อลื่น | ภายใน | จุด มุม(°) | 140 | การทำให้ผอมบาง | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง