(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผู้ให้บริการการประมวลผลในอนาคต
[คุณสมบัติ]
· ที่จับสำหรับยึดเครื่องมือตัดขนาด 32 ตร.ม. (32 x 32), 32 x 25 ตร.ม., 25 ตร.ม. (25 x 25) และ 20 ตร.ม. (20 x 20)
รหัสสินค้า |
---|
H63TH-EN2525L-115 |
H63TH-EN2525R-115 |
H63TH-EV2020L-105-3 |
H63TH-EV2020R-105-3 |
H63TH-EV2525L-112 |
H63TH-EV2525R-112 |
H100TH-EN3232L-130 |
H100TH-EN3232R-130 |
H100TH-EV3232L-180 |
H100TH-EV3232R-180 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว | ความยาวรวม L1 (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | มิติ F1 (มิลลิเมตร) | สามารถปรับความลึกได้ LU (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวเครื่อง ด้านนอก หลัก (ส่วน ปลาย ) BD (มิลลิเมตร) | ความยาว ตัวเครื่อง หลัก LB (มิลลิเมตร) | ความยาวการจับสูงสุด LSCX (มิลลิเมตร) | มิติ S6 (มิลลิเมตร) | สกรู แคลมป์ยึด | มวล (กิโลกรัม) | ท่อเหล็ก น้ำหล่อเย็น | ปลั๊ก | ขนาด H (มิลลิเมตร) | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | มิติ h2 (มิลลิเมตร) | ขนาด B1 (มิลลิเมตร) | ขนาด B2 (มิลลิเมตร) | หัวฉีด Stopcock |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | มือซ้าย | - | 110 | - | 40 | - | 115 | - | - | HSS12030 | 3.7 | HSK-CP18S | HSS06006 | 25 | 32 | 53 | 45 | 45 | SNA4 | ||
฿ 18,215.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 11 วัน | มือขวา | - | 110 | - | 40 | - | 115 | - | - | HSS12030 | 3.7 | HSK-CP18S | HSS06006 | 25 | 32 | 53 | 45 | 45 | SNA4 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | มือซ้าย | 140 | - | 40 | - | 90 | 105 | 70 | 15 | HSS12030 | 2.9 | HSK-CP18S | HSS06006 | 20 | - | - | 35 | - | HSS05012 | ||
฿ 41,802.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 11 วัน | มือขวา | 140 | - | 40 | - | 90 | 105 | 70 | 15 | HSS12030 | 2.9 | HSK-CP18S | HSS06006 | 20 | - | - | 35 | - | HSS05012 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | มือซ้าย | 150 | - | 45 | - | - | 112 | 77 | 13 | HSS12025 | 3.9 | HSK-CP18S | HGM-PT1/8 | 25 | 32 | 53 | 38 | 32 | - | ||
฿ 18,215.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 11 วัน | มือขวา | 150 | - | 45 | - | - | 112 | 77 | 13 | HSS12025 | 3.9 | HSK-CP18S | HGM-PT1/8 | 25 | 32 | 53 | 38 | 32 | - | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | มือซ้าย | - | 110 | - | 40 | - | 130 | - | - | HSS14030 | 6.6 | HSK-CP24S | HSS06006 | 32 | 32 | 68 | 47 | 43 | SNA4 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | มือขวา | - | 110 | - | 40 | - | 130 | - | - | HSS14030 | 6.6 | HSK-CP24S | HSS06006 | 32 | 32 | 68 | 47 | 43 | SNA4 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | มือซ้าย | 220 | - | 57 | - | - | 180 | 130 | 17 | HSS14035 | 11.7 | HSK-CP24S | HSS06006 | 32 | 40 | 68 | 46 | 43 | SNA4 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | มือขวา | 220 | - | 57 | - | - | 180 | 130 | 17 | HSS14035 | 11.7 | HSK-CP24S | HSS06006 | 32 | 40 | 68 | 46 | 43 | SNA4 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / สิ้นสุด พื้นผิว |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง