(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และ การกลึงตามแบบ;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: D (55° 2 สกรู);มุมคายเศษ มี เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: ลบ 0° (N);วิธี แคลมป์ยึด: ขาพิน ล็อค (P)
รหัสสินค้า |
---|
H63TH-PDJNL-DX15 |
H63TH-PDJNR-DX15 |
H63TH-PDNNN-H15 |
H63TH-PDNNN-L15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว | ความยาวรวม L1 (มิลลิเมตร) | มิติ F1 (มิลลิเมตร) | มือจับปรับระยะ | สกรู แคลมป์ยึด | ชิ้น แคลมป์ยึด | สปริง | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | มือซ้าย | 65 | 45 | LLCL24 | LLCS108 | - | - | 1.2 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | มือขวา | 65 | 45 | LLCL24 | LLCS108 | - | - | 1.2 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | ไม่กำหนด | 100 | - | - | HGM-PT1/8 | LLCL24 | LLCS108 | 1.6 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | ไม่กำหนด | 140 | - | - | HGM-PT1/8 | LLCL24 | LLCS108 | 2.5 |
กำลังโหลด …
รูปทรงปลายที่ใช้งานได้ | D (รูปทรงเพชร 55°) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / ข้อมูลส่วนตัว | รูปทรงแคลมป์ยึด | ล็อค ก้านโยก |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ | เชิงลบ | รองรับการ เม็ดมีด 1 | DNM○ / DNG○ / NP-DN○A | รองรับการ เม็ดมีด 2 | 1504○○ |
แผ่น | LLSDN43(LLSDN42) | ขาพิน หยุด แผ่น | LLP14 | ประแจ | HKY30R |
พันช์ | LLH4 | ท่อเหล็ก น้ำหล่อเย็น | HSK-CP18S |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง