(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเจาะ/ดอกสว่าน เคลือบเพชรสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ไม่ใช่โลหะ (แบบกลาง)
[คุณสมบัติ]
·เทคโนโลยีการ เคลือบเพชร CVD ที่เป็นกรรมสิทธิ์ให้การยึดเกาะของ ฟิล์ม ดีเยี่ยมโดยไม่หลุดล่อนหรือบิ่นทำให้สามารถเจาะรูได้อย่างมั่นคง
[การใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อะลูมิเนียม Shore A สูง สีทา, น้ำมันชักเงา เซรามิก กลึงได้ ฯลฯ
·อายุการใช้งานและการเจาะรูที่มีความแม่นยำสูง
รหัสสินค้า |
---|
DCSSMD0210 |
DCSSMD0220 |
DCSSMD0230 |
DCSSMD0240 |
DCSSMD0250 |
DCSSMD0260 |
DCSSMD0270 |
DCSSMD0280 |
DCSSMD0290 |
DCSSMD0300 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | LCF (มิลลิเมตร) | ประเภทก้าน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,518.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 2.1 | 17 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | ||
฿ 5,518.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 2.2 | 17 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2.3 | 17 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2.4 | 17 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | ||
฿ 5,518.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 2.5 | 21 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2.6 | 21 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2.7 | 21 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | ||
฿ 6,553.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 2.8 | 21 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2.9 | 21 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | ||
฿ 6,553.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3 | 21 | ลิงค์ แบบตรง |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | LF(มิลลิเมตร) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | ที่รวมอยู่ | ประเภทการเคลือบผิว | เคลือบ Dia | มี / ไม่มีรู น้ำมัน | ไม่มี |
เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน D4(มิลลิเมตร) | 3 | การทำให้ผอมบาง | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง