(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกสว่าน มี สต๊อปเปอร์ หมุนสำหรับ สว่านไฟฟ้า (10 ชนิด)
[คุณสมบัติ]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร โดยใช้ สว่านไฟฟ้า เนื่องจาก ก้าน มี สต๊อปเปอร์ การหมุน
·เครื่องมือเจาะที่สามารถเจาะรูขนาดใหญ่ด้วยก้านแบบตรงบางๆ
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน ยูนิไฟต์ เป็น 3 ประเภทเหมาะสำหรับงาน สว่านไฟฟ้า
[การใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ งานโลหะ การแปรรูป อะลูมิเนียม การบำบัดด้วย เรซิ่น สังเคราะห์ ฯลฯ โดยใช้ สว่านไฟฟ้า
รหัสสินค้า |
---|
3KD10D1000 |
3KD10D1050 |
3KD10D1100 |
3KD10D1150 |
3KD10D1200 |
3KD10D1250 |
3KD10D1300 |
3KD10D1350 |
3KD10D1400 |
3KD10D1450 |
3KD10D1500 |
3KD10D1550 |
3KD10D1600 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | LCF (มิลลิเมตร) | LF (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,106.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 50 | 90 | ||
฿ 1,173.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10.5 | 50 | 90 | ||
฿ 1,254.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 11 | 50 | 90 | ||
฿ 1,361.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 11.5 | 50 | 90 | ||
฿ 1,469.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 50 | 90 | ||
฿ 1,489.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 12.5 | 50 | 90 | ||
฿ 1,572.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13 | 50 | 90 | ||
฿ 1,669.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13.5 | 85 | 140 | ||
฿ 1,773.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | 85 | 140 | ||
฿ 1,919.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 14.5 | 85 | 140 | ||
฿ 2,014.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 85 | 140 | ||
฿ 2,124.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 15.5 | 85 | 140 | ||
฿ 2,251.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 85 | 140 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | ประเภทก้าน | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | ไม่มี | มี / ไม่มีรู น้ำมัน | ไม่มี | เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน D4(มิลลิเมตร) | 10 |
จุด มุม(°) | 118 | การทำให้ผอมบาง | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง