(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเจาะ HSS ยาวในบรรจุภัณฑ์พลาสติก
[คุณสมบัติ]
· ดอกสว่าน ที่เหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ร่องลึก
·กรุณาใช้กับเครื่องจักรที่มีชนิดแข็งสูงเช่นดอกสว่าน
[การใช้งาน]
·การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | LCF (มิลลิเมตร) | LF (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 | 25 | 100 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.5 | 30 | 100 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 | 50 | 100 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2.5 | 75 | 150 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2.8 | 75 | 150 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 | 75 | 150 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3.2 | 75 | 150 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3.5 | 75 | 150 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4 | 75 | 150 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4 | 100 | 200 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4.2 | 75 | 150 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4.5 | 75 | 150 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4.5 | 100 | 200 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4.8 | 90 | 150 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5 | 90 | 150 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5 | 100 | 200 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5.5 | 100 | 200 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5.5 | 130 | 250 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 100 | 200 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 130 | 250 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6.5 | 120 | 200 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6.5 | 130 | 250 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | การเคลือบผิว Y/N | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
จุด มุม(°) | 118 | การทำให้ผอมบาง | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง