(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกสว่าน บรรจุตุ่มพร้อม สต๊อปเปอร์ หมุน
[คุณสมบัติ]
· ก้าน มีตัวหยุดการหมุนและเหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ด้วย สว่านไฟฟ้า
· ก้าน บางที่สามารถเจาะขนาดใหญ่ได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานเจาะเหล็ก อะลูมิเนียม เรซินสังเคราะห์ ฯลฯ ด้วย สว่านไฟฟ้า
รหัสสินค้า |
---|
B3KD6D0700 |
B3KD6D0750 |
B3KD6D0800 |
B3KD6D0850 |
B3KD6D0900 |
B3KD6D0950 |
B3KD6D1000 |
B3KD6D1050 |
B3KD6D1100 |
B3KD6D1150 |
B3KD6D1200 |
B3KD6D1250 |
B3KD6D1300 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | LCF (มิลลิเมตร) | LF (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 505.83 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 7 | 35 | 75 | ||
฿ 552.99 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 7.5 | 35 | 75 | ||
฿ 618.30 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 8 | 35 | 75 | ||
฿ 753.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 8.5 | 35 | 75 | ||
฿ 781.57 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 9 | 35 | 75 | ||
฿ 913.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 9.5 | 35 | 75 | ||
฿ 976.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | 50 | 90 | ||
฿ 1,056.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10.5 | 50 | 90 | ||
฿ 1,146.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 11 | 50 | 90 | ||
฿ 1,246.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 11.5 | 50 | 90 | ||
฿ 1,312.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 12 | 50 | 90 | ||
฿ 1,436.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 12.5 | 50 | 90 | ||
฿ 1,496.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 13 | 50 | 90 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | การเคลือบผิว Y/N | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน D4(มิลลิเมตร) | 6.5 | จุด มุม(°) | 118 | การทำให้ผอมบาง | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง