(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกสว่าน แบบตรง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) การเคลือบผิวvioletในบรรจุภัณฑ์พลาสติก
[คุณสมบัติ]
·ตระหนักถึงประสิทธิภาพสูงและ อายุการใช้งาน เนื่องจากการ การเคลือบผิว สีม่วง
[การใช้งาน]
·สามารถใช้กันอย่างแพร่หลายตั้งแต่เครื่องเจาะสว่านไปจนถึงศูนย์การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรเนื่องจากการทำให้ผอมบางเป็นเอกลักษณ์มีความผูกพันที่ดี
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | LCF (มิลลิเมตร) | LF (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 301.44 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1 | 12 | 40 | ||
฿ 286.32 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1.5 | 18 | 48 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.8 | 22 | 52 | ||
฿ 227.06 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 2 | 23 | 55 | ||
฿ 310.51 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 2.2 | 26 | 58 | ||
฿ 286.32 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 2.3 | 26 | 58 | ||
฿ 286.32 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 2.5 | 29 | 61 | ||
฿ 286.32 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 2.7 | 32 | 64 | ||
฿ 295.39 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 2.8 | 32 | 67 | ||
฿ 286.32 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 3 | 32 | 71 | ||
฿ 340.14 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 3.2 | 35 | 71 | ||
฿ 334.09 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 3.3 | 35 | 73 | ||
฿ 334.09 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3.5 | 38 | 73 | ||
฿ 369.77 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 3.6 | 38 | 76 | ||
฿ 375.21 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3.8 | 42 | 76 | ||
฿ 369.77 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 4 | 42 | 83 | ||
฿ 416.94 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 4.2 | 42 | 83 | ||
฿ 410.89 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 4.5 | 46 | 86 | ||
฿ 458.66 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 4.8 | 51 | 89 | ||
฿ 434.47 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 5 | 51 | 92 | ||
฿ 562.07 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 5.5 | 56 | 95 | ||
฿ 571.14 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 6 | 56 | 102 | ||
฿ 686.63 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 6.5 | 62 | 105 | ||
฿ 805.16 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 7 | 67 | 105 | ||
฿ 988.99 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 8 | 73 | 114 | ||
฿ 1,137.14 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 9 | 79 | 124 | ||
฿ 1,273.20 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | 85 | 130 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | ประเภทก้าน | ลิงค์ แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | ที่รวมอยู่ | ประเภทการเคลือบผิว | TiAlN | จุด มุม(°) | 118 |
การทำให้ผอมบาง | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง