(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกสว่าน ทรงเรียว เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ชนิดสั้น การเคลือบผิว สีม่วง
[คุณสมบัติ]
·เปิดใช้งานการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงหรืออัตราป้อนสูงเนื่องจากผลกระทบของการเคลือบผิวvioletและความยาวร่องสั้น
[การใช้งาน]
·เหมาะสำหรับใช้ในศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร และ เครื่องกลึง NC
รหัสสินค้า |
---|
VTDSD1200M1 |
VTDSD1400M2 |
VTDSD1800M2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | LCF (มิลลิเมตร) | LF (มิลลิเมตร) | M.T.จำนวน (จำนวน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,729.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 35 วัน | 12 | 66 | 146 | 1 | ||
฿ 4,591.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 35 วัน | 14 | 70 | 168 | 2 | ||
฿ 6,226.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 35 วัน | 18 | 84 | 182 | 2 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | ประเภทก้าน | ลิงค์เรียว |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | ที่รวมอยู่ | ประเภทการเคลือบผิว | TiAlN | มี / ไม่มีรู น้ำมัน | ไม่มี |
จุด มุม(°) | 118 | การทำให้ผอมบาง | ประเภท XR |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง