1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แท่ง dimple ใช้ได้กับเม็ดมีด TP ( ก้าน คาร์ไบด์ พร้อมรูหล่อเย็น)

แท่ง dimple ใช้ได้กับเม็ดมีด TP ( ก้าน คาร์ไบด์ พร้อมรูหล่อเย็น)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แถบคว้าน กันสั่นสะเทือน ที่ป้องกัน การสั่น และให้ พื้นผิว ที่สวยงามเนื่องจาก หัว มี ชนิดแข็ง และ น้ำหนักเบา
[คุณสมบัติ]
· รูปทรง หัว แข็งแรงและ น้ำหนักเบา ซึ่งได้รับการพัฒนาจากการ การวิเคราะห์ แบบจำลอง
·ป้องกัน ระยะโก่ง ผลลดการสั่นสะเทือนจะปิดการ อาการสั่นสะท้าน
·ซีรีส์ทั้งหมด อุปกรณ์รองรับท่อ การจ่าย น้ำมัน ภายใน
· มาตรฐาน ความยาวรวม สามประเภท
· เส้นผ่านศูนย์กลางขั้นต่ำของ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร คือตั้งแต่ ⌀10
·ใช้เม็ดมีดบวก 5° , 7° , 11°
· หัว ลักยิ้ม น้ำหนักเบา กันสั่นสะเทือน
· I/d = 3 ถึง 5 เท่า (I/d ของก้าน คาร์ไบด์ = 7 ถึง 8)
[การใช้งาน]
· เครื่องกลึง กลึง สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน

รหัสสินค้า
FSTUP1008L-08E
FSTUP1008R-08E
FSTUP1008R-08E-1/2
FSTUP1008R-08E-2/3
FSTUP1210L-09E
FSTUP1210R-09E
FSTUP1210R-09E-1/2
FSTUP1210R-09E-2/3
FSTUP1412L-09E
FSTUP1412R-09E
FSTUP1412R-09E-1/2
FSTUP1412R-09E-2/3
FSTUP1816L-11E
FSTUP1816R-11E
FSTUP1816R-11E-1/2
FSTUP1816R-11E-2/3
FSTUP2220L-11E
FSTUP2220R-11E
FSTUP2220R-11E-1/2
FSTUP2220R-11E-2/3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA เพื่อประโยชน์ ความยาวรวม L1 เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD ขนาด h1
(มิลลิเมตร)
รองรับการ เม็ดมีด 2 ขนาด F1
(มิลลิเมตร)
สกรู แคลมป์ยึด ประแจ ขนาด L2
(มิลลิเมตร)
มิติ RR °
(°)
อัตราส่วน l / d ที่แนะนำ

฿ 999,999,999.00

MME HOLDER 1 ชิ้น ขอราคา 10ถนัดมือซ้าย14087.20802○○5TS2DTKY06F13.8107

฿ 999,999,999.00

MME HOLDER 1 ชิ้น ขอราคา 10มือขวา14087.20802○○5TS2DTKY06F13.8107

฿ 999,999,999.00

MME HOLDER 1 ชิ้น ขอราคา 10มือขวา7087.20802○○5TS2DTKY06F13.8107

฿ 999,999,999.00

MME HOLDER 1 ชิ้น ขอราคา 10มือขวา9087.20802○○5TS2DTKY06F13.8107

฿ 999,999,999.00

MME HOLDER 1 ชิ้น ขอราคา 12ถนัดมือซ้าย1601090902○○6TS25DTKY08F1687.5

฿ 999,999,999.00

MME HOLDER 1 ชิ้น ขอราคา 12มือขวา1601090902○○6TS25DTKY08F1687.5

฿ 999,999,999.00

MME HOLDER 1 ชิ้น ขอราคา 12มือขวา801090902○○6TS25DTKY08F1687.5

฿ 999,999,999.00

MME HOLDER 1 ชิ้น ขอราคา 12มือขวา1051090902○○6TS25DTKY08F1687.5

฿ 999,999,999.00

MME HOLDER 1 ชิ้น ขอราคา 14ถนัดมือซ้าย18012110902○○7TS25DTKY08F17.878

฿ 999,999,999.00

MME HOLDER 1 ชิ้น ขอราคา 14มือขวา18012110902○○7TS25DTKY08F17.878

฿ 999,999,999.00

MME HOLDER 1 ชิ้น ขอราคา 14มือขวา9012110902○○7TS25DTKY08F17.878

฿ 999,999,999.00

MME HOLDER 1 ชิ้น ขอราคา 14มือขวา12012110902○○7TS25DTKY08F17.878

฿ 999,999,999.00

MME HOLDER 1 ชิ้น ขอราคา 18ถนัดมือซ้าย22016151103○○9TS31DTKY10F21.848

฿ 999,999,999.00

MME HOLDER 1 ชิ้น ขอราคา 18มือขวา22016151103○○9TS31DTKY10F21.848

฿ 999,999,999.00

MME HOLDER 1 ชิ้น ขอราคา 18มือขวา11016151103○○9TS31DTKY10F21.848

฿ 999,999,999.00

MME HOLDER 1 ชิ้น ขอราคา 18มือขวา14516151103○○9TS31DTKY10F21.848

฿ 999,999,999.00

MME HOLDER 1 ชิ้น ขอราคา 22ถนัดมือซ้าย25020191103○○11TS31DTKY10F2408

฿ 999,999,999.00

MME HOLDER 1 ชิ้น ขอราคา 22มือขวา25020191103○○11TS31DTKY10F2408

฿ 999,999,999.00

MME HOLDER 1 ชิ้น ขอราคา 22มือขวา12520191103○○11TS31DTKY10F2408

฿ 999,999,999.00

MME HOLDER 1 ชิ้น ขอราคา 22มือขวา16520191103○○11TS31DTKY10F2408

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลายที่ใช้ได้ T (สามเหลี่ยม) การใช้งาน เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย รูปทรง แคลมป์ยึด ขันสกรู
มุม กวาดล้าง 11° รูหล่อลื่น Y / N มี รองรับการ เม็ดมีด 1 TPGH / TPMH / NP-TPGB / NP-TPMB / NP-TPMH
มุมอ้างอิง R(มิลลิเมตร) 0.4