(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ส่วนหัวที่มีความแข็งและน้ำหนักเบาสูงช่วยป้องกันการสั่นและให้พื้นผิวที่สวยงาม
[คุณสมบัติ]
· รูปทรง หัว ชนิดแข็ง และ น้ำหนักเบา ซึ่งได้รับการพัฒนาจากการ การวิเคราะห์ แบบจำลอง
·ป้องกัน ระยะโก่ง ผลลดการสั่นสะเทือนจะปิดการ อาการสั่นสะท้าน
·รองรับการจ่าย น้ำมัน ภายใน
· เส้นผ่านศูนย์กลางขั้นต่ำของ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร คือตั้งแต่ ⌀10
·ใช้เม็ดมีดบวก 5° , 7° , 11°
· หัว ลักยิ้ม น้ำหนักเบา กันสั่นสะเทือน
· I/d = 3 ถึง 5 เท่า (I/d ของก้าน คาร์ไบด์ = 7 ถึง 8)
[การใช้งาน]
· เครื่องกลึง กลึง สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA | เพื่อประโยชน์ | ความยาวรวม L1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | การประมวลผลเชิงลึก ap (มิลลิเมตร) | รองรับการ เม็ดมีด 2 | ขนาด F1 (มิลลิเมตร) | สกรู แคลมป์ยึด | ประแจ | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | มิติ RR ° (°) | อัตราส่วน l / d ที่แนะนำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 13 | ถนัดมือซ้าย | 162 | 10 | 9 | 35 | 0702○○ | 7.6 | TS25 | TKY08F | 20.5 | 8 | 3 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 13 | มือขวา | 162 | 10 | 9 | 35 | 0702○○ | 7.6 | TS25 | TKY08F | 20.5 | 8 | 3.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 16 | ถนัดมือซ้าย | 182 | 12 | 11 | 48 | 0702○○ | 8.6 | TS25 | TKY08F | 22.5 | 6 | 4 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 16 | มือขวา | 182 | 12 | 11 | 48 | 0702○○ | 8.6 | TS25 | TKY08F | 22.5 | 6 | 4 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | ถนัดมือซ้าย | 222 | 16 | 15 | 80 | 0702○○ | 10.6 | TS25 | TKY08F | 22.5 | 5 | 5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | มือขวา | 222 | 16 | 15 | 80 | 0702○○ | 10.6 | TS25 | TKY08F | 22.5 | 5 | 5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 25 | ถนัดมือซ้าย | 254 | 20 | 19 | 100 | 11T3○○ | 13.7 | TS43 | TKY15F | 26 | 7 | 5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 25 | มือขวา | 254 | 20 | 19 | 100 | 11T3○○ | 13.7 | TS43 | TKY15F | 26 | 7 | 5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 14 | ถนัดมือซ้าย | 150 | 10 | 9 | 35 | 0702○○ | 8.3 | TS25 | TKY08F | 18 | 7.5 | 3 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 14 | มือขวา | 150 | 10 | 9 | 35 | 0702○○ | 8.3 | TS25 | TKY08F | 18 | 7.5 | 3.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 16 | ถนัดมือซ้าย | 150 | 12 | 11 | 48 | 0702○○ | 9.3 | TS25 | TKY08F | 20 | 6 | 4 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 16 | มือขวา | 150 | 12 | 11 | 48 | 0702○○ | 9.3 | TS25 | TKY08F | 20 | 6 | 4 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | ถนัดมือซ้าย | 180 | 16 | 15 | 80 | 0702○○ | 11.3 | TS25 | TKY08F | 20 | 5 | 5 | ||
฿ 6,200.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 20 | มือขวา | 180 | 16 | 15 | 80 | 0702○○ | 11.3 | TS25 | TKY08F | 20 | 5 | 5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 32 | ถนัดมือซ้าย | 180 | 20 | 19 | 100 | 11T3○○ | 16.1 | TS43 | TKY15F | 22.5 | 5 | 5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 32 | มือขวา | 180 | 20 | 19 | 100 | 11T3○○ | 16.1 | TS43 | TKY15F | 22.5 | 5 | 5 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลายที่ใช้ได้ | D (รูปทรงเพชร 55°) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | รูปทรง แคลมป์ยึด | ขันสกรู |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง | 7° | รูหล่อลื่น Y / N | ไม่มี | รองรับการ เม็ดมีด 1 | DCMT / DCET / DCGT / NP-DCMT / NP-DCMW |
มุมอ้างอิง R(มิลลิเมตร) | 0.4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง