(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิดแคลมป์ คู่หนึ่งแอ็คชั่น หัว Dimple น้ำหนักเบา เพื่อการป้องกันการสั่นสะเทือนที่ยอดเยี่ยม (รวมถึงรูหล่อเย็น)
รหัสสินค้า |
---|
A25R-DWLNL06 |
A25R-DWLNL08 |
A25R-DWLNR06 |
A25R-DWLNR08 |
A32S-DWLNL08 |
A32S-DWLNR08 |
A40T-DWLNL08 |
A40T-DWLNR08 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA | เพื่อประโยชน์ | ความยาวรวม L1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | การประมวลผลเชิงลึก ap (มิลลิเมตร) | รองรับการ เม็ดมีด 1 | รองรับการ เม็ดมีด 2 | ขนาด F1 (มิลลิเมตร) | ขนาด L3 (มิลลิเมตร) | สกรู แคลมป์ยึด | ประแจ | มิติ RR ° (°) | แผ่น | ขาพิน ยึด แผ่น | ชิ้น แคลมป์ยึด | สปริง | พันช์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 32 | ถนัดมือซ้าย | 200 | 25 | 23 | 75 | WNMG | 0604○○ | 17 | 40 | DC0520T | TKY15F | 13 | LLSWP32 | LLP23 | DCK2211 | DCS2 | LLH3 | ||
฿ 11,140.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 32 | ถนัดมือซ้าย | 200 | 25 | 23 | 75 | WNMA / WNMG | 0804○○ | 17 | 40 | DC0621T | TKY20F | 13 | LLSWP42 | LLP14 | DCK2613 | DCS1 | LLH4 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 32 | มือขวา | 200 | 25 | 23 | 75 | WNMG | 0604○○ | 17 | 40 | DC0520T | TKY15F | 13 | LLSWP32 | LLP23 | DCK2211 | DCS2 | LLH3 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 32 | มือขวา | 200 | 25 | 23 | 75 | WNMA / WNMG | 0804○○ | 17 | 40 | DC0621T | TKY20F | 13 | LLSWP42 | LLP14 | DCK2613 | DCS1 | LLH4 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 40 | ถนัดมือซ้าย | 250 | 32 | 30 | 96 | WNMA / WNMG | 0804○○ | 22 | 50 | DC0621T | TKY20F | 13 | LLSWP42 | LLP14 | DCK2613 | DCS1 | LLH4 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 40 | มือขวา | 250 | 32 | 30 | 96 | WNMA / WNMG | 0804○○ | 22 | 50 | DC0621T | TKY20F | 13 | LLSWP42 | LLP14 | DCK2613 | DCS1 | LLH4 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 50 | ถนัดมือซ้าย | 300 | 40 | 37 | 120 | WNMA / WNMG | 0804○○ | 27 | 63 | DC0621T | TKY20F | 10 | LLSWP42 | LLP14 | DCK2613 | DCS1 | LLH4 | ||
฿ 18,555.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 16 วัน | 50 | มือขวา | 300 | 40 | 37 | 120 | WNMA / WNMG | 0804○○ | 27 | 63 | DC0621T | TKY20F | 10 | LLSWP42 | LLP14 | DCK2613 | DCS1 | LLH4 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลายที่ใช้ได้ | W (แบบหกเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | รูปทรง แคลมป์ยึด | ดับเบิล แคลมป์ยึด |
---|---|---|---|---|---|
รูหล่อลื่น Y / N | มี | มุมอ้างอิง R(มิลลิเมตร) | 0.8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง