(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิดแคลมป์ คู่หนึ่งแอ็คชั่นหัว ลักยิ้ม น้ำหนักเบา เพื่อการป้องกันการสั่นสะเทือนที่ยอดเยี่ยม (รวมถึงรูหล่อเย็น)
รหัสสินค้า |
---|
A40T-DVUNL16 |
A40T-DVUNR16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เพื่อประโยชน์ |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | ถนัดมือซ้าย | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | มือขวา |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลายที่ใช้ได้ | V (รูปทรงเพชร 35°) | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA | 50 | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง แคลมป์ยึด | ดับเบิล แคลมป์ยึด | ความยาวรวม L1 | 300 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD | 40 |
รูหล่อลื่น Y / N | มี | ขนาด h1(มิลลิเมตร) | 37 | การประมวลผลเชิงลึก ap(มิลลิเมตร) | 120 |
รองรับการ เม็ดมีด 1 | VNMA / VNGA | รองรับการ เม็ดมีด 2 | 1604○○ | ขนาด F1(มิลลิเมตร) | 27 |
ขนาด L3(มิลลิเมตร) | 63 | สกรู แคลมป์ยึด | DC0520T | ประแจ | TKY15F |
มิติ RR °(°) | 9 | มุมอ้างอิง R(มิลลิเมตร) | 0.8 | แผ่น | DCSVN32 |
ขาพิน ยึด แผ่น | LLP13 | ชิ้น แคลมป์ยึด | DCK3113 | สปริง | DCS2 |
พันช์ | LLH3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง