(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แท่งแคลมป์ยึด dimple แบบคู่ ใช้ได้กับเม็ดมีด DN ○○ (พร้อมรูหล่อเย็น)
[คุณสมบัติ]
·การใช้เม็ดมีดลบ
·ใช้ แคลมป์ยึด คู่หนึ่งแอ็คชั่น
· หัว dimple น้ำหนักเบา กันสั่นสะเทือน (มีรูน้ำหล่อเย็น)
· เส้นผ่านศูนย์กลางขั้นต่ำของ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร คือตั้งแต่ ⌀32
· I/d = 3 ถึง 4 ครั้ง
·ช่วยให้ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีเสถียรภาพที่โดดเด่นด้วย กลไก จับยึดที่เรียบง่าย
·ชิ้นส่วน แคลมป์ยึด ใหม่และปรับให้เหมาะสม
·การใช้การ กระบวนการเตรียมผิว พิเศษ
[การใช้งาน]
·ตัว โฮลเดอร์ สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
รหัสสินค้า |
---|
A25R-DDUNL15 |
A25R-DDUNR15 |
A32S-DDUNL15 |
A32S-DDUNR15 |
A40T-DDUNL15 |
A40T-DDUNR15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA | เพื่อประโยชน์ | ความยาวรวม L1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | การประมวลผลเชิงลึก ap (มิลลิเมตร) | ขนาด F1 (มิลลิเมตร) | ขนาด L3 (มิลลิเมตร) | มิติ RR ° (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 32 | ถนัดมือซ้าย | 200 | 25 | 23 | 75 | 17 | 40 | 13 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 32 | มือขวา | 200 | 25 | 23 | 75 | 17 | 40 | 13 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 40 | ถนัดมือซ้าย | 250 | 32 | 30 | 96 | 22 | 50 | 13 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 40 | มือขวา | 250 | 32 | 30 | 96 | 22 | 50 | 13 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 50 | ถนัดมือซ้าย | 300 | 40 | 37 | 120 | 27 | 63 | 10 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 50 | มือขวา | 300 | 40 | 37 | 120 | 27 | 63 | 10 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลายที่ใช้ได้ | D (รูปทรงเพชร 55°) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | รูปทรง แคลมป์ยึด | ดับเบิล แคลมป์ยึด |
---|---|---|---|---|---|
รูหล่อลื่น Y / N | มี | รองรับการ เม็ดมีด 1 | CNMA / CNMG / CNMX / CNGA / CNGG | รองรับการ เม็ดมีด 2 | 1504○○ |
สกรู แคลมป์ยึด | DC0621T | ประแจ | TKY20F | มุมอ้างอิง R(มิลลิเมตร) | 0.8 |
แผ่น | LLSDP42 | ขาพิน ยึด แผ่น | LLP14 | ชิ้น แคลมป์ยึด | DCK2613 |
สปริง | DCS1 | พันช์ | LLH4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง