1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
KSDSET ชุดดอกเจาะ สำหรับ สเตนเลส (รวม เคส เหล็กกล้า )【13-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

KSDSET ชุดดอกเจาะ สำหรับ สเตนเลส (รวม เคส เหล็กกล้า )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,767.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

ชุดดอกสว่านตรงเหล็กความเร็วสูงโคบอลต์ในกล่องเหล็ก
[คุณสมบัติ]
·เซ็ท ดอกสว่าน ขนาดหลัก 13, 19, 25, 41 หรือ 50 ชิ้น
·เซ็ท ดอกสว่าน แบบตรง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) โคบอลต์ ไม่เหมือนใคร
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดเฉือนวัสดุที่ยากต่อการตัดรวมทั้งวัสดุสแตนเลส
[การใช้งาน]
·มี ปลาย ใบมีดลบคม มีความคมดีและเหมาะสำหรับการแปรรูป สเตนเลส 200 HB หรือน้อยกว่า

การใช้

● วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้าคาร์บอน, โลหะผสม เหล็กกล้า, สเตนเลส, อัลลอยเบา

สเปค

● SPQ (เซ็ต): 1

วัสดุ

● เหล็กกล้า โคบอลต์ ความเร็วสูง (CO เหล็กกล้าไฮสปีด)
รหัสสินค้า
KSDSET13
KSDSET19
KSDSET25
KSDSET41
KSDSET50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวน คลองเลื่อย ชิ้น
(ชิ้น)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ดอกสว่าน D1 (คลองเลื่อย)

฿ 3,767.00

DRILL 1 แพ็ค

13 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 131.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5

฿ 9,035.00

DRILL 1 แพ็ค

19 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 191.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0

฿ 19,624.00

DRILL 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 251.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0/10.5/11.0/11.5/12.0/12.5/13.0

฿ 34,928.00

DRILL 1 แพ็ค

41 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 416.0 ถึง 6.9, 7.0 ถึง 7.9, 8.0 ถึง 8.9, 9.0 ถึง 9.9, 10.0 (ด้วยช่องว่าง 0.1 มม.)

฿ 14,543.00

DRILL 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 501.0-1.9/2.0-2.9/3.0-3.9/4.0-4.9/5.0-5.9

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / อะลูมิเนียม ประเภทวัสดุเครื่องมือ โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ประเภทก้าน ลิงค์ แบบตรง
การเคลือบผิว Y/N ไม่มี