(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิด ตัน คาร์ไบด์ ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางการแปรรูปขั้นต่ำ ⌀3.2 มม. รูปทรง คมตัดที่สามารถประมวลผลตามการ การใช้งาน
สามารถ เครื่องมือจับยึด หลากหลายเช่นการตัด เกลียว การ งานตัดเซาะร่อง ขึ้น การกลึงตามแบบ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
C03FR-BLS-TF15 |
C04FR-BLS-TF15 |
C05HR-BLS-TF15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA | ความยาวรวม L1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD | การประมวลผลเชิงลึก ap (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | มิติ W3 (มิลลิเมตร) | ความลึกของการ งานตัดเซาะร่อง สูงสุด F2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3.2 | 80 | 3 | 15 | 15 | 2 | 1 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4.2 | 80 | 4 | 20 | 20 | 2.5 | 1.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5.2 | 100 | 5 | 25 | 25 | 3 | 2 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | เพื่อประโยชน์ | มือขวา | รูหล่อลื่น Y / N | ไม่มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง