(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เส้นผ่านศูนย์กลางการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำเริ่มต้นที่ø5แบบปรับได้ ความยาวของการฉายภาพได้อย่างอิสระเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร วัตถุขนาดเล็ก
รูปทรง ปลายที่ใช้ได้ | T (สามเหลี่ยม) | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA | 8 | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย |
---|---|---|---|---|---|
เพื่อประโยชน์ | มือขวา | รูปทรง แคลมป์ยึด | ขันสกรู | ความยาวรวม L1 | 125 |
มุม กวาดล้าง | 7° | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD | 7 | รูหล่อลื่น Y / N | ไม่มี |
ขนาด h1(มิลลิเมตร) | 6.7 | การประมวลผลเชิงลึก ap(มิลลิเมตร) | 35 | รองรับการ เม็ดมีด 1 | TCGT |
รองรับการ เม็ดมีด 2 | 0601○○L-F | ขนาด F1(มิลลิเมตร) | 4 | สกรู แคลมป์ยึด | TS2C |
ประแจ | TKY06F | มิติ RR °(°) | 12 | มุมอ้างอิง R(มิลลิเมตร) | 0.2 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C07KSTUCR06 ในชุด แท่งแท่ง TCGT การตอบสนองของ เม็ดมีด ( ก้าน คาร์ไบด์ )
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง