1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แท่งคว้านอลูมิเนียมอัลลอยด์ TE ○○เข้ากันได้

แท่งคว้านอลูมิเนียมอัลลอยด์ TE ○○เข้ากันได้
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,173.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใน,รูทะลุ,หน้าแปลน,รูตัน,การกลึงตามแบบ;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: T (สามเหลี่ยม);มุมคายเศษ มี เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: บวก 20° (E);วิธี แคลมป์ยึด: ตัวเครื่อง ความแข็งเกร็ง สูง (S)

รหัสสินค้า
S16RSTFEL16
S16RSTFER16
S20RSTFEL16
S20RSTFER16
S25SSTFEL16
S25SSTFER16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA เพื่อประโยชน์ ความยาวรวม L1 เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD ขนาด h1
(มิลลิเมตร)
รองรับการ เม็ดมีด 1 ขนาด F1
(มิลลิเมตร)
ขนาด L2
(มิลลิเมตร)
ap มิติ
(มิลลิเมตร)

฿ 7,173.00

MME HOLDER 1 ชิ้น 40 วัน 20ถนัดมือซ้าย2001614.6TEGX.. L113096

฿ 7,173.00

MME HOLDER 1 ชิ้น 40 วัน 20มือขวา2001614.6TEGX: R113096

฿ 7,790.00

MME HOLDER 1 ชิ้น 15 วัน 25ถนัดมือซ้าย2002018TEGX.. L1337120

฿ 7,790.00

MME HOLDER 1 ชิ้น 15 วัน 25มือขวา2002018TEGX: R1337120

฿ 8,957.00

MME HOLDER 1 ชิ้น 35 วัน 32ถนัดมือซ้าย2502523TEGX.. L1740150

฿ 8,957.00

MME HOLDER 1 ชิ้น 40 วัน 32มือขวา2502523TEGX: R1740150

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลายที่ใช้ได้ T (สามเหลี่ยม) การใช้งาน เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย รูปทรง แคลมป์ยึด ขันสกรู
มุม กวาดล้าง 20° รูหล่อลื่น Y / N ไม่มี รองรับการ เม็ดมีด 2 1603○○
สกรู แคลมป์ยึด FC400890T ประแจ TKY10F มุมอ้างอิง R(มิลลิเมตร) 0.4