(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องมือ การกลึงตามแบบ ชนิดแคลมป์คู่
[คุณสมบัติ]
·สามารถรวม เครื่องมือ ได้และเวลารอบสั้นลง
·ใช้ที่ แคลมป์ยึด สองชั้นที่มีความน่าเชื่อถือสูง
ให้ประสิทธิภาพการกำจัดเศษที่ดีด้วยรูปทรงของตัวตัดที่เหมาะสำหรับการกัดตามแบบโครงร่าง
·ประเภทเกรียว
·ใช้ เม็ดมีด 2 สกรู 25°
· สามารถดึงขึ้นได้สูงสุด 60°
[การใช้งาน]
·สำหรับการกลึงตามแบบ
·สามารถประมวลผล พื้นผิว ทรงกลม 300° ได้
รหัสสินค้า |
---|
SXZCL1616H15 |
SXZCL2020K15 |
SXZCL2525M15 |
SXZCR1616H15 |
SXZCR2020K15 |
SXZCR2525M15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L1 (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | มิติ H2 (มิลลิเมตร) | มิติ F1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,550.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | มือซ้าย | 16 | 16 | 100 | 35 | 16 | 20 | ||
฿ 7,996.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | มือซ้าย | 20 | 20 | 125 | 35 | 20 | 25 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | มือซ้าย | 25 | 25 | 150 | 40 | 25 | 32 | ||
฿ 7,550.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | มือขวา | 16 | 16 | 100 | 35 | 16 | 20 | ||
฿ 7,996.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | มือขวา | 20 | 20 | 125 | 35 | 20 | 25 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | มือขวา | 25 | 25 | 150 | 40 | 25 | 32 |
กำลังโหลด …
รูปทรงปลายที่ใช้งานได้ | V (รูปทรงเพชร 35°) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / ข้อมูลส่วนตัว | รูปทรงแคลมป์ยึด | แบบขันสกรู |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ | Pozidriv | รองรับการ เม็ดมีด 1 | XCMT | รองรับการ เม็ดมีด 2 | 1503○○-SVX |
สกรู แคลมป์ยึด | TS255 | ชิ้น แคลมป์ยึด | AMS3 | สปริง | ASS2 |
สกรู แคลมป์ยึด ชิ้น | AJS3010T10 | เม็ดมีด ประแจ | TKY08F | ประแจชิ้น แคลมป์ยึด | TKY10F |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง