(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การกัดของเครื่องมือแบบหนีบคู่ทำให้สามารถตัดเฉือนได้อย่างโดดเด่นด้วยกลไกการหนีบที่เรียบง่าย
[คุณสมบัติ]
· ใช้กลไกแคลมป์คู่แบบเดี่ยว
·ชิ้นส่วน แคลมป์ยึด ใหม่และปรับให้เหมาะสม
ทนทานต่อการสั่นสะเทือนและคายเศษได้ดีขึ้น
·ใช้ กระบวนการเตรียมผิว แบบพิเศษ
· แคลมป์ยึด สกรู พร้อมรูทอกซ์ที่ปลายทั้งสองข้าง
· ชนิดแคลมป์คู่ รุ่นใหม่
· เม็ดมีด ถูกยึดอย่างแน่นหนา
ความแม่นยำของตำแหน่งปลายใบมีดที่ยอดเยี่ยม
·เม็ดมีด
นอกจากนี้ยังมีชุดเม็ดมีดขนาดเล็ก
[การใช้งาน]
·ใช้สำหรับตัวยึดสำหรับงานกลึง
รหัสสินค้า |
---|
DVJNL2020K16 |
DVJNL2525M16 |
DVJNR2020K16 |
DVJNR2525M16 |
DVVNN2020K16 |
DVVNN2525M16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L1 (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | มิติ H2 (มิลลิเมตร) | มิติ F1 (มิลลิเมตร) | รองรับการ เม็ดมีด 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,251.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | มือซ้าย | 20 | 20 | 125 | 41 | 20 | 25 | VNGA / VNGG / VNMG | ||
฿ 6,438.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | มือซ้าย | 25 | 25 | 150 | 41 | 25 | 32 | VNGA / VNGG / VNMG | ||
฿ 5,251.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | มือขวา | 20 | 20 | 125 | 41 | 20 | 25 | VNGA / VNGG / VNMG | ||
฿ 6,438.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 21 วัน | มือขวา | 25 | 25 | 150 | 41 | 25 | 32 | VNGA / VNGG / VNMG | ||
฿ 5,251.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | ไม่กำหนด | 20 | 20 | 125 | 44 | 20 | 10 | VNGA / VNGG / VNMA / VNMG | ||
฿ 6,177.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | ไม่กำหนด | 25 | 25 | 150 | 44 | 25 | 12.5 | VNGA / VNGG / VNMA / VNMG |
กำลังโหลด …
รูปทรงปลายที่ใช้งานได้ | V (รูปทรงเพชร 35°) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / ข้อมูลส่วนตัว | รูปทรงแคลมป์ยึด | ดับเบิล แคลมป์ยึด |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ | เชิงลบ | รองรับการ เม็ดมีด 2 | 1604○○ | แผ่น | DCSVN32 |
ขาพิน หยุด แผ่น | LLP13 | สกรู แคลมป์ยึด | DC0520T | ประแจ | TKY15F |
พันช์ | LLH3 | ชิ้น แคลมป์ยึด | DCK3113 | สปริง | DCS2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง