1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ด้ามเครื่องมือ TLHR TL สำหรับการตัดเฉือนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและการกลึงตามแบบโครงร่าง

ด้ามเครื่องมือ TLHR TL สำหรับการตัดเฉือนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและการกลึงตามแบบโครงร่าง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,373.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และ การกลึงตามแบบ;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: R (แบบกลม);วิธี แคลมป์ยึด: ที่ไม่ใช่ มาตรฐาน ISO

รหัสสินค้า
TLHR2020K5
TLHR2020K6
TLHR2525M7
TLHR3225P10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูง ก้าน
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L1
(มิลลิเมตร)
ขนาด L2
(มิลลิเมตร)
มิติ H2
(มิลลิเมตร)
มิติ D1
(มิลลิเมตร)
รองรับการ เม็ดมีด

฿ 3,640.00

MME HOLDER 1 ชิ้น 40 วัน 202012516205RTG05A

฿ 3,373.00

MME HOLDER 1 ชิ้น 1 วัน 202012516206RTG06A

฿ 3,776.00

MME HOLDER 1 ชิ้น 40 วัน 252515020257RTG07A

฿ 4,118.00

MME HOLDER 1 ชิ้น 40 วัน 3232170253210RTG10A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / ข้อมูลส่วนตัว อย่างเห็นแก่ตัว ไม่กำหนด มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ Pozidriv