1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
TE ○○ เม็ดมีด บิตที่ รองรับการใช้งาน สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พื้นผิว ปลายบิต อะลูมิเนียมอัลลอย

TE ○○ เม็ดมีด บิตที่ รองรับการใช้งาน สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พื้นผิว ปลายบิต อะลูมิเนียมอัลลอย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,869.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: หน้าแปลน;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: T (สามเหลี่ยม);มุมคายเศษ มี เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: บวก 20° (E);วิธี แคลมป์ยึด: ตัวเครื่อง ความแข็งเกร็ง สูง (S)

รหัสสินค้า
STFEL1616H16
STFEL2020K16
STFEL2525M16
STFER1616H16
STFER2020K16
STFER2525M16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอย่างเห็นแก่ตัว ความสูง ก้าน
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L1
(มิลลิเมตร)
มิติ H2
(มิลลิเมตร)
มิติ F1
(มิลลิเมตร)

฿ 999,999,999.00

MME HOLDER 1 ชิ้น ขอราคา มือซ้าย16161001620

฿ 999,999,999.00

MME HOLDER 1 ชิ้น ขอราคา มือซ้าย20201252025

฿ 999,999,999.00

MME HOLDER 1 ชิ้น ขอราคา มือซ้าย25251502532

฿ 999,999,999.00

MME HOLDER 1 ชิ้น ขอราคา มือขวา16161001620

฿ 5,869.00

MME HOLDER 1 ชิ้น 15 วัน มือขวา20201252025

฿ 6,348.00

MME HOLDER 1 ชิ้น 15 วัน มือขวา25251502532

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงปลายที่ใช้งานได้ T (สามเหลี่ยม) การใช้งาน สิ้นสุด พื้นผิว รูปทรงแคลมป์ยึด แบบขันสกรู
มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ Pozidriv รองรับการ เม็ดมีด 1 DEGX รองรับการ เม็ดมีด 2 1504○○
สกรู แคลมป์ยึด CS451190T ประแจ TKY20F