1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แท่งคว้านชนิด S รองรับการใช้งาน เม็ดมีด DC ○○ ( เพลา คาร์ไบด์ )

แท่งคว้านชนิด S รองรับการใช้งาน เม็ดมีด DC ○○ ( เพลา คาร์ไบด์ )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 18,602.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เส้นผ่านศูนย์กลางขั้นต่ำของการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เริ่มต้นที่ ⌀11 ใช้ เม็ดมีด บวก 7° ประเภท สกรู

รหัสสินค้า
C10KSDQCR07
C10KSDUCR07
C12MSDQCR07
C12MSDUCR07
C16RSDQCR07
C16RSDUCR07
C20SSDQCR11
C20SSDUCR11
C25TSDQCR15
C25TSDUCR15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA ความยาวรวม L1 เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD ขนาด h1
(มิลลิเมตร)
การประมวลผลเชิงลึก ap
(มิลลิเมตร)
รองรับการ เม็ดมีด 1 รองรับการ เม็ดมีด 2 ขนาด F1
(มิลลิเมตร)
มุม แผล
(°)
ขนาด L3
(มิลลิเมตร)
สกรู แคลมป์ยึด ประแจ มิติ RR °
(°)
มุมอ้างอิง R
(มิลลิเมตร)

฿ 999,999,999.00

MME HOLDER 1 ชิ้น ขอราคา 1312510970DCET / DCGT / DCGW / DCMT / DCMW / NP-DCMT / NP-DCMW0702○○7-16TS25TKY08F130.4

฿ 18,602.00

MME HOLDER 1 ชิ้น 40 วัน 1312510970DCET / DCGT / DCGW / DCMT / DCMW / NP-DCGW / NP-DCMT0702○○7-16TS25TKY08F130.4

฿ 20,900.00

MME HOLDER 1 ชิ้น 40 วัน 16150121184DCET / DCGT / DCGW / DCMT / DCMW / NP-DCMT / NP-DCMW0702○○9-20TS25TKY08F100.4

฿ 20,900.00

MME HOLDER 1 ชิ้น 15 วัน 16150121184DCET / DCGT / DCGW / DCMT / DCMW / NP-DCGW / NP-DCMT0702○○9-20TS25TKY08F100.4

฿ 30,202.00

MME HOLDER 1 ชิ้น 40 วัน 202001614112DCET / DCGT / DCGW / DCMT / DCMW / NP-DCMT / NP-DCMW0702○○11-25TS25TKY08F70.4

฿ 30,202.00

MME HOLDER 1 ชิ้น 40 วัน 202001614112DCET / DCGT / DCGW / DCMT / DCMW / NP-DCGW / NP-DCMT0702○○11-25TS25TKY08F70.4

฿ 42,899.00

MME HOLDER 1 ชิ้น 15 วัน 252502018140DCET / DCGT / DCGW / DCMT / DCMW / NP-DCMT / NP-DCMW11T3○○13-32TS4TKY15F70.8

฿ 42,899.00

MME HOLDER 1 ชิ้น 15 วัน 252502018140DCET / DCGT / DCGW / DCMT / DCMW / NP-DCGW / NP-DCMT11T3○○13-32TS4TKY15F70.8

฿ 60,058.00

MME HOLDER 1 ชิ้น 40 วัน 323002523175DCMT / DCMW1504○○17107.540TS5TKY25F50.8

฿ 60,058.00

MME HOLDER 1 ชิ้น 15 วัน 323002523175DCMT / DCMW1504○○17-40TS5TKY25F50.8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลายที่ใช้ได้ D (รูปทรงเพชร 55°) การใช้งาน เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย เพื่อประโยชน์ มือขวา
รูปทรง แคลมป์ยึด ขันสกรู มุม กวาดล้าง รูหล่อลื่น Y / N ไม่มี