(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องมือสำหรับการคว้านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน ( คว้าน แบบ S)
[คุณสมบัติ]
· ขั้นต่ำของเส้นผ่านศูนย์กลางของงานกลึง คือตั้งแต่ ⌀11
· สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ มาตรฐาน ISO
·ใช้ในเม็ดมีดบวก 7°
·ประเภทเกรียว
· I/d = 3 ถึง 5 เท่า (I/d ของก้าน คาร์ไบด์ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 7)
[การใช้งาน]
·สำหรับการคว้านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
รหัสสินค้า |
---|
C08HSCLCR06 |
C10KSCLCR06 |
C12MSCLCR06 |
C16RSCLCR09 |
C20SSCLCR09 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA | ความยาวรวม L1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | รองรับการ เม็ดมีด 2 | ขนาด F1 (มิลลิเมตร) | ขนาด L3 (มิลลิเมตร) | สกรู แคลมป์ยึด | ประแจ | มิติ RR ° (°) | มุมอ้างอิง R (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,302.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 11 | 100 | 8 | 7 | 0602○○ | 6 | 12 | TS25 | TKY08F | 15 | 0.4 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 13 | 125 | 10 | 9 | 0602○○ | 7 | 16 | TS25 | TKY08F | 13 | 0.4 | ||
฿ 20,900.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 16 | 150 | 12 | 11 | 0602○○ | 9 | 20 | TS25 | TKY08F | 10 | 0.4 | ||
฿ 30,202.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 20 | 200 | 16 | 14 | 09T3○○ | 11 | 25 | TS4 | TKY15F | 7 | 0.8 | ||
฿ 42,899.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 25 | 250 | 20 | 18 | 09T3○○ | 13 | 32 | TS4 | TKY15F | 7 | 0.8 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลายที่ใช้ได้ | C (รูปทรงเพชร 80°) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | เพื่อประโยชน์ | มือขวา |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง แคลมป์ยึด | ขันสกรู | มุม กวาดล้าง | 7° | รูหล่อลื่น Y / N | ไม่มี |
รองรับการ เม็ดมีด 1 | CCMH / NP-CCGW / CCGT / CCMT / CCET / CCMW / CCGW |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง