(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แท่งคว้านแบบ S สำหรับ เครื่องมือ คว้านที่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เม็ดมีด CC ○○ได้
[คุณสมบัติ]
· ขั้นต่ำของเส้นผ่านศูนย์กลางของงานกลึง คือตั้งแต่ ⌀11
· สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ มาตรฐาน ISO
·ใช้ในเม็ดมีดบวก 7°
·ประเภทเกรียว
· I/d = 3 ถึง 5 เท่า (I/d ของก้าน คาร์ไบด์ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 7)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง ปลายที่ใช้ได้ | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA | เพื่อประโยชน์ | ความยาวรวม L1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | การประมวลผลเชิงลึก ap (มิลลิเมตร) | รองรับการ เม็ดมีด 1 | รองรับการ เม็ดมีด 2 | ขนาด F1 (มิลลิเมตร) | ขนาด L3 (มิลลิเมตร) | สกรู แคลมป์ยึด | ประแจ | มิติ RR ° (°) | มุมอ้างอิง R (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,731.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | C (รูปทรงเพชร 80°) | 11 | ถนัดมือซ้าย | 80 | 8 | 7 | 24 | CCET / CCGT / CCGW / CCMT / CCMW / NP-CCGW | 0602○○ | 6 | 12 | TS25 | TKY08F | 15 | 0.4 | ||
฿ 5,731.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | C (รูปทรงเพชร 80°) | 11 | มือขวา | 80 | 8 | 7 | 24 | CCET / CCGT / CCGW / CCMT / CCMW / NP-CCGW | 0602○○ | 6 | 12 | TS25 | TKY08F | 15 | 0.4 | ||
฿ 6,005.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | C (รูปทรงเพชร 80°) | 13 | ถนัดมือซ้าย | 100 | 10 | 9 | 35 | CCET / CCGT / CCGW / CCMT / CCMW / NP-CCGW | 0602○○ | 7 | 16 | TS25 | TKY08F | 13 | 0.4 | ||
฿ 6,005.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | C (รูปทรงเพชร 80°) | 13 | มือขวา | 100 | 10 | 9 | 35 | CCET / CCGT / CCGW / CCMT / CCMW / NP-CCGW | 0602○○ | 7 | 16 | TS25 | TKY08F | 13 | 0.4 | ||
฿ 6,315.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | C (รูปทรงเพชร 80°) | 16 | ถนัดมือซ้าย | 125 | 12 | 11 | 48 | CCET / CCGT / CCGW / CCMT / CCMW / NP-CCGW | 0602○○ | 9 | 20 | TS25 | TKY08F | 10 | 0.4 | ||
฿ 6,315.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | C (รูปทรงเพชร 80°) | 16 | มือขวา | 125 | 12 | 11 | 48 | CCET / CCGT / CCGW / CCMT / CCMW / NP-CCGW | 0602○○ | 9 | 20 | TS25 | TKY08F | 10 | 0.4 | ||
฿ 6,761.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | C (รูปทรงเพชร 80°) | 20 | ถนัดมือซ้าย | 150 | 16 | 14 | 80 | CCET / CCGT / CCGW / CCMT / CCMW / NP-CCGW | 09T3○○ | 11 | 25 | TS4 | TKY15F | 7 | 0.8 | ||
฿ 6,761.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | C (รูปทรงเพชร 80°) | 20 | มือขวา | 150 | 16 | 14 | 80 | CCET / CCGT / CCGW / CCMT / CCMW / NP-CCGW | 09T3○○ | 11 | 25 | TS4 | TKY15F | 7 | 0.8 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | T (สามเหลี่ยม) | 20 | ถนัดมือซ้าย | 150 | 16 | 14 | 80 | CCET / CCGT / CCMT / CCMW | 0602○○ | 11 | 36 | TS25 | TKY08F | 10 | 0.4 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | T (สามเหลี่ยม) | 20 | มือขวา | 150 | 16 | 14 | 80 | CCET / CCGT / CCMT / CCMW | 0602○○ | 11 | 36 | TS25 | TKY08F | 10 | 0.4 | ||
฿ 7,447.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | C (รูปทรงเพชร 80°) | 25 | ถนัดมือซ้าย | 180 | 20 | 18 | 100 | CCET / CCGT / CCGW / CCMT / CCMW / NP-CCGW | 09T3○○ | 13 | 32 | TS4 | TKY15F | 7 | 0.8 | ||
฿ 7,447.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | C (รูปทรงเพชร 80°) | 25 | มือขวา | 180 | 20 | 18 | 100 | CCET / CCGT / CCGW / CCMT / CCMW / NP-CCGW | 09T3○○ | 13 | 32 | TS4 | TKY15F | 7 | 0.8 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | T (สามเหลี่ยม) | 25 | ถนัดมือซ้าย | 180 | 20 | 18 | 100 | CCET / CCGT / CCMT / CCMW | 09T3○○ | 13 | 50 | TS4 | TKY15F | 7 | 0.8 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | T (สามเหลี่ยม) | 25 | มือขวา | 180 | 20 | 18 | 100 | CCET / CCGT / CCMT / CCMW | 09T3○○ | 13 | 50 | TS4 | TKY15F | 7 | 0.8 | ||
฿ 8,512.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | C (รูปทรงเพชร 80°) | 32 | ถนัดมือซ้าย | 200 | 25 | 23 | 125 | CCET / CCGT / CCGW / CCMT / CCMW / NP-CCGW | 1204○○ | 17 | 40 | TS5 | TKY25F | 5 | 0.8 | ||
฿ 8,512.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | C (รูปทรงเพชร 80°) | 32 | มือขวา | 200 | 25 | 23 | 125 | CCET / CCGT / CCGW / CCMT / CCMW / NP-CCGW | 1204○○ | 17 | 40 | TS5 | TKY25F | 5 | 0.8 | ||
฿ 11,327.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | C (รูปทรงเพชร 80°) | 40 | ถนัดมือซ้าย | 250 | 32 | 30 | 160 | CCET / CCGT / CCGW / CCMT / CCMW / NP-CCGW | 1204○○ | 22 | 50 | TS5 | TKY25F | 5 | 0.8 | ||
฿ 11,327.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | C (รูปทรงเพชร 80°) | 40 | มือขวา | 250 | 32 | 30 | 160 | CCET / CCGT / CCGW / CCMT / CCMW / NP-CCGW | 1204○○ | 22 | 50 | TS5 | TKY25F | 5 | 0.8 | ||
฿ 14,208.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | C (รูปทรงเพชร 80°) | 50 | ถนัดมือซ้าย | 300 | 40 | 37 | 200 | CCET / CCGT / CCGW / CCMT / CCMW / NP-CCGW | 1204○○ | 27 | 63 | TS5 | TKY25F | 5 | 0.8 | ||
฿ 14,208.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | C (รูปทรงเพชร 80°) | 50 | มือขวา | 300 | 40 | 37 | 200 | CCET / CCGT / CCGW / CCMT / CCMW / NP-CCGW | 1204○○ | 27 | 63 | TS5 | TKY25F | 5 | 0.8 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | รูปทรง แคลมป์ยึด | ขันสกรู | มุม กวาดล้าง | 7° |
---|---|---|---|---|---|
รูหล่อลื่น Y / N | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง