(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก,หน้าแปลน,และการลบมุม;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: S (แบบเหลี่ยม);มุมคายเศษ มี เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: บวก 7° (C);วิธี แคลมป์ยึด: ตัวเครื่อง ความแข็งเกร็ง สูง (S)
รหัสสินค้า |
---|
SSSCL1212F09 |
SSSCL1616H09 |
SSSCR1212F09 |
SSSCR1616H09 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L1 (มิลลิเมตร) | มิติ H2 (มิลลิเมตร) | มิติ F1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,118.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | มือซ้าย | 12 | 12 | 80 | 12 | 13 | ||
฿ 4,358.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | มือซ้าย | 16 | 16 | 100 | 16 | 17 | ||
฿ 4,118.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | มือขวา | 12 | 12 | 80 | 12 | 13 | ||
฿ 4,358.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | มือขวา | 16 | 16 | 100 | 16 | 17 |
กำลังโหลด …
รูปทรงปลายที่ใช้งานได้ | S (แบบเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / สิ้นสุด พื้นผิว / การลบคม | รูปทรงแคลมป์ยึด | แบบขันสกรู |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ | Pozidriv | ขนาด L2(มิลลิเมตร) | 15.2 | รองรับการ เม็ดมีด 1 | SCMW / SCMT |
รองรับการ เม็ดมีด 2 | 09T3○○ | สกรู แคลมป์ยึด | TS43 | ประแจ | TKY15F |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง