(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เส้นผ่านศูนย์กลางการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำเริ่มต้นที่ø25ใช้ เม็ดมีด ลบแบบประหยัดประเภท ล็อค ก้านโยก
รหัสสินค้า |
---|
A20QPSKNL09 |
A20QPSKNR09 |
A25RPSKNL12 |
A25RPSKNR12 |
A32SPSKNL12 |
A32SPSKNR12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA | เพื่อประโยชน์ | ความยาวรวม L1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | รองรับการ เม็ดมีด 2 | ขนาด F1 (มิลลิเมตร) | ขนาด L3 (มิลลิเมตร) | สกรู แคลมป์ยึด | ประแจ | แผ่น | ขาพิน ยึด แผ่น | พันช์ | มือจับปรับระยะ | ปลั๊ก | ขาพิน แคลมป์ยึด ขา | หมุดคู่ขนาน | สกรูตัวหนอน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 25 | ถนัดมือซ้าย | 180 | 20 | 18 | 0903○○ | 13 | 32 | - | HKY15R / HKY25R | - | - | - | - | HGM-PT1/8 | HP3T | P208AM | HSS03005 | ||
฿ 9,198.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 25 | มือขวา | 180 | 20 | 18 | 0903○○ | 13 | 32 | - | HKY15R / HKY25R | - | - | - | - | HGM-PT1/8 | HP3T | P208AM | HSS03005 | ||
฿ 10,192.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 32 | ถนัดมือซ้าย | 200 | 25 | 23 | 1204○○ | 17 | 40 | - | HKY15R / HKY30R | MLSP42 | - | - | - | HGM-PT1/4 | HP43 | P210AM | HSS03005 | ||
฿ 10,192.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 32 | มือขวา | 200 | 25 | 23 | 1204○○ | 17 | 40 | - | HKY15R / HKY30R | MLSP42 | - | - | - | HGM-PT1/4 | HP43 | P210AM | HSS03005 | ||
฿ 15,308.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 44 | ถนัดมือซ้าย | 250 | 32 | 30 | 1204○○ | 22 | 50 | LLCS108S | HKY30R | LLSSN42 | LLP14 | LLH4 | LLCL14 | HGM-PT3/8 | - | - | - | ||
฿ 15,308.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 44 | มือขวา | 250 | 32 | 30 | 1204○○ | 22 | 50 | LLCS108S | HKY30R | LLSSN42 | LLP14 | LLH4 | LLCL14 | HGM-PT3/8 | - | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลายที่ใช้ได้ | S (แบบเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | รูปทรง แคลมป์ยึด | ก้านโยก |
---|---|---|---|---|---|
รูหล่อลื่น Y / N | มี | รองรับการ เม็ดมีด 1 | SNMA / SNMG / SNMM / SNGA / SNGG | มิติ RR °(°) | 13 |
มุมอ้างอิง R(มิลลิเมตร) | 0.8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง