(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกสว่านสำหรับโครงเหล็กหรือสะพาน
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากใบมีดทรงตรงจึงสามารถแปรรูปเหล็ก H-beam และ I-beam ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีเสี้ยนน้อยลง
รหัสสินค้า |
---|
GTTDD1700M3 |
GTTDD1750M3 |
GTTDD1800M3 |
GTTDD1900M3 |
GTTDD2000M3 |
GTTDD2150M3 |
GTTDD2200M3 |
GTTDD2250M3 |
GTTDD2300M3 |
GTTDD2350M3 |
GTTDD2400M3 |
GTTDD2450M3 |
GTTDD2500M3 |
GTTDD2600M3 |
GTTDD2650M3 |
GTTDD2800M4 |
GTTDD3200M4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | LCF (มิลลิเมตร) | LF (มิลลิเมตร) | M.T.จำนวน (จำนวน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,192.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 17 | 135 | 255 | 3 | ||
฿ 8,060.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 17.5 | 140 | 260 | 3 | ||
฿ 8,060.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 18 | 140 | 260 | 3 | ||
฿ 8,450.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 19 | 145 | 265 | 3 | ||
฿ 9,208.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 20 | 150 | 270 | 3 | ||
฿ 11,796.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 21.5 | 160 | 280 | 3 | ||
฿ 11,894.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 22 | 160 | 280 | 3 | ||
฿ 12,424.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 22.5 | 165 | 285 | 3 | ||
฿ 13,040.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 23 | 165 | 285 | 3 | ||
฿ 13,404.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 23.5 | 165 | 285 | 3 | ||
฿ 14,410.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 24 | 165 | 285 | 3 | ||
฿ 15,250.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 24.5 | 165 | 285 | 3 | ||
฿ 15,530.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25 | 165 | 285 | 3 | ||
฿ 16,650.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 26 | 165 | 285 | 3 | ||
฿ 17,210.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 26.5 | 170 | 290 | 3 | ||
฿ 19,028.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 28 | 175 | 320 | 4 | ||
฿ 29,942.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 32 | 195 | 340 | 4 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | ประเภทก้าน | ลิงค์เรียว |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | ที่รวมอยู่ | ประเภทการเคลือบผิว | ดีบุก | มี / ไม่มีรู น้ำมัน | ไม่มี |
จุด มุม(°) | 160 | การทำให้ผอมบาง | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง