(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขั้นต่ำของเส้นผ่านศูนย์กลางของงานกลึง คือตั้งแต่ ⌀5.8 ใช้เม็ดมีดบวก 7° ประเภทเกรียว
รหัสสินค้า |
---|
FSWL108L |
FSWL108LM |
FSWL108LS |
FSWL108R |
FSWL108RM |
FSWL108RS |
FSWL110L |
FSWL110R |
FSWL112L |
FSWL112R |
FSWL116L |
FSWL116R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA | เพื่อประโยชน์ | ความยาวรวม L1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | รองรับการ เม็ดมีด 1 | รองรับการ เม็ดมีด 2 | ขนาด F1 (มิลลิเมตร) | ขนาด L3 (มิลลิเมตร) | สกรู แคลมป์ยึด | ประแจ | มิติ RR ° (°) | มุมอ้างอิง R (มิลลิเมตร) | ap มิติ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,800.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | ถนัดมือซ้าย | 125 | 8 | 7 | WCMT / WCMW | 0402○○ | 5 | 10 | TS25 | TKY08F | 15 | 0.4 | 24 | ||
฿ 5,800.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 8 | ถนัดมือซ้าย | 100 | 8 | 7 | WCGT / WCMT / WCMW | L302○○ | 4 | 25 | TS2 | TKY06F | 15 | 0.4 | 24 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5.8 | ถนัดมือซ้าย | 100 | 8 | 7 | WCGT / WCMT | 0201○○ | 2.9 | 19 | TS21 | TKY06F | 17 | 0.4 | 19 | ||
฿ 5,800.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | มือขวา | 125 | 8 | 7 | WCMT / WCMW | 0402○○ | 5 | 10 | TS25 | TKY08F | 15 | 0.4 | 24 | ||
฿ 5,800.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 8 | มือขวา | 100 | 8 | 7 | WCGT / WCMT / WCMW | L302○○ | 4 | 25 | TS2 | TKY06F | 15 | 0.4 | 24 | ||
฿ 5,800.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 5.8 | มือขวา | 100 | 8 | 7 | WCGT / WCMT | 0201○○ | 2.9 | 19 | TS21 | TKY06F | 17 | 0.4 | 19 | ||
฿ 6,074.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 12 | ถนัดมือซ้าย | 150 | 10 | 9 | WCMT / WCMW | 0402○○ | 6 | 12 | TS25 | TKY08F | 13 | 0.4 | 35 | ||
฿ 6,074.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 12 | มือขวา | 150 | 10 | 9 | WCMT / WCMW | 0402○○ | 6 | 12 | TS25 | TKY08F | 13 | 0.4 | 35 | ||
฿ 6,074.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 16 | ถนัดมือซ้าย | 180 | 12 | 11 | WCMT / WCMW | 06T3○○ | 8 | 15 | TS4 | TKY15F | 13 | 0.8 | 48 | ||
฿ 6,074.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 16 | มือขวา | 180 | 12 | 11 | WCMT / WCMW | 06T3○○ | 8 | 15 | TS4 | TKY15F | 13 | 0.8 | 48 | ||
฿ 6,177.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 22 | ถนัดมือซ้าย | 200 | 16 | 14 | WCMT / WCMW | 06T3○○ | 11 | 20 | TS4 | TKY15F | 7 | 0.8 | 80 | ||
฿ 6,177.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 22 | มือขวา | 200 | 16 | 14 | WCMT / WCMW | 06T3○○ | 11 | 20 | TS4 | TKY15F | 7 | 0.8 | 80 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลายที่ใช้ได้ | W (แบบหกเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | รูปทรง แคลมป์ยึด | ขันสกรู |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง | 7° | รูหล่อลื่น Y / N | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง